It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Laborwassersysteme

LaboStar® RO DI-Anlagen

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die Baureihe LaboStar® RO DI produziert hochwertiges Wasser bei sehr niedrigem Energieverbrauch.

  • Einfacher Modulwechsel dank Schnellkupplungen​​
  • Service- und Wartungsmeldungen
  • Verbrauchsmaterialien sind Teil des Lieferumfangs
  • In Deutschland hergestellt

Die LaboStar® RO DI-Serie produziert qualitativ hochwertiges Wasser durch einen sehr niedrigen Energieeinsatz. Durch die Nutzung von „Niedrigenergie“-Membranen wird ein effizienter und wirtschaftlicher Einsatz sichergestellt.

Jede RO DI-Anlage ist ausgestattet mit einem integrierten 7 l-Vorratstank. Optional kann ein 30- oder 60 Liter-Tank ergänzt werden. Das Reinwasser wird in einem Tank gesammelt und mit einer integrierten Zirkulationspumpe weitergeleitet. Die LaboStar RO DI ist mit einem Vollentsalzungsmodul ausgestattet.

Das Vollentsalzungsmodul verbessert das Permeat zu einem Typ II-Wasser mit einer Leitfähigkeit < 0,1 µS/cm.

Die Anlage hat zwei Entnahmestellen: Wasser kann unter Druck aus dem Dispenser an der Vorderseite der Anlage oder aus dem Ausgang auf der Rückseite entnommen werden. Ein geladener 0,2 µm-Sterilfilter kann optional am Dispenser angebracht werden, um Bakterien und Endotoxine zurückzuhalten*. Ein ungeladener 0,2 µm-Filter ist auch erhältlich. Die LaboStar RO DI-Anlage wird betriebsbereit, mit allen Verbrauchsmaterialien, ausgeliefert.

 

*: Erzielbar nur bei einem frisch eingesetzten Sterilfilter mit Endotoxin-Rückhaltevermögen (geladen), und nur für eine begrenzte Wassermenge. Bei größerem Wasserbedarf wird ein System mit zusätzlichem UF-Filter empfohlen.Die Standzeit ist stark abhängig von den Umgebungsbedingungen und muss vor Ort ermittelt werden.

  • Integrierter 7 Liter-Vorratstank
  • Reinwasserzirkulation bis in den Dispenserkopf
  • Leichtes Zapfen mit dem praktischen Dispenser
  • 0,2 µm-Sterilfilter mit oder ohne Endotoxinrückhaltung optional erhältlich
  • Flüsterbetrieb
  • Schnelle und einfache Desinfektion
  • Leitfähigkeitsüberwachung des RO- und DI-Polishing Moduls
  • Einfacher Modulwechsel durch Schnellverschlüsse
  • Sehr kleine und kompakte Bauweise

  • W3T324493 LaboStar 10 RO DI