Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Salubritate și apă neagră

Jabsco este cel mai mare producător și furnizor mondial de toalete mici pentru ambarcațiuni – și, datorită acestei poziții, am dobândit multă experiență în proiectarea și instalarea sistemelor de presiune.

Toaletele pentru ambarcațiuni cel mai frecvent utilizate sunt cele acționate manual. De zece ani, seria noastră 29090/29120 este cel mai popular model la nivel mondial. Acum le-am îmbunătățit și mai mult, folosind materiale mai puternice, elemente noi de stil și caracteristici noi care le fac și mai ușor de întreținut și de reparat. Cu design și materiale moderne, toaletele manuale sunt ușor de instalat și întreținut, pot fi utilizate în mod simplu și curat și oferă o valoare excepțională pentru banii investiți. Există două variante de vas și, în mod normal, chiar și cele mai mici ambarcațiuni au spațiu suficient pentru confortul unui vas de dimensiuni mari (seria 29120) care costă doar puțin mai mult.

Gama noastră de toalete electrice de lux Lite Flush, Quiet Flush și Deluxe Flush Electric au un nivel scăzut de zgomot, astfel încât oaspeții care dorm nu vor fi deranjați când se utilizează toaletă. Există opțiuni de spălare cu apă proaspătă de la propria rezervă a navei sau cu apă sărată, de râu sau lac din afara ambarcațiunii. Toaletele Lite Flush au un sistem integrat de clătire și de pompare a deșeurilor încorporat într-o carcasă elegantă. Toiletele din seria Deluxe Flush au vase în stil casnic, componentele pompei nefiind la vedere. Toaletele Quiet Flush au pompa în spatele unei baze înguste, permițându-le să fie instalate în spații mai înguste. Comenzi cu trei căi permit creșterea sau scăderea nivelului apei.

Seturile de conversie Quiet Flush permit proprietarilor de toalete 37010 și multor alte tipuri de toalete electrice sau manuale să facă trecerea la specificațiile complete Quiet Flush. Toate toaletele noastre electrice au un consum de energie surprinzător de redus și sunt ușor de utilizat atât de novici, cât și de echipajele cu experiență.

Toaletele manuale pot fi modernizate la modelul electric cu ajutorul toaletei electrice Lite Flush. Noua toaletă Lite Flush a fost concepută pentru a vă moderniza instantaneu toaleta manuală cu aceeași amprentă, puncte de fixare și accesorii pentru furtun ca și toaleta manuală Jabsco.

Toate toaletele noastre pot fi utilizate pe căi navigabile interioare, râuri, lacuri sau pe mare și pot fi instalate deasupra sau dedesubtul liniei de plutire. Cu toate acestea, trebuie să se acorde atenție instrucțiunilor de montaj pentru siguranță, iar instalațiile trebuie să respecte reglementările locale privind descărcarea peste bord. Toate toaletele noastre sunt proiectate pentru descărcare peste bord sau în rezervoare de colectare, după cum este necesar.

Mărci
Mărci
jabsco logo
Jabsco

Marca preferată pe piețele industriale și ale ambarcațiunilor de agrement, inclusiv în dom