Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Spălarea cu jet de apă

Pompe din seria Xylem pentru toate nevoile dvs. de spălare cu jet de apă

Fie că lucrați în aplicații pentru apă dulce sau sărată, puteți utiliza o gamă largă de pompe Xylem de înaltă presiune pentru proiectul dvs. de construcții maritime.

Xylem recomandă folosirea a două pompe în proiecte de spălare cu jet de apă. Astfel, pompa de alimentare va acționa capul de spălare submersibil care curăță pereții înainte de umplerea cu beton. Procesul cu două pompe propus de Xylem elimină pierderile prin frecare de pe partea de aspirare, pentru a permite utilizarea unei presiuni cât mai mari în stâlp.
Produsele fiabile, o organizație de asistență extinsă și ofertele flexibile de închiriere, reprezintă trei piloni de la Xylem, care au oferit liniște sufletească de-a lungul multor decenii.

Cu Xylem:

  • Aveți echipamentul potrivit pentru activitatea în cauză. Cu un portofoliu amplu de pompe și echipamente de gestionare a apei, nimeni nu oferă o selecție mai extinsă decât Xylem. De asemenea, oferim echipamente spre închiriere.
  • Aveți la dispoziție un sistem fiabil care funcționează. Deoarece ne proiectăm și construim propriile echipamente, înțelegem cum funcționează cel mai bine și creăm sisteme care să potrivească echipamentele la nevoile sectorului dvs. industrial.
  • Aveți la dispoziție o echipă de asistență dedicată siguranței și succesului dvs. Experimentata echipă Xylem oferă servicii la cheie. Vă stăm la dispoziție la fiecare pas al procesului.

Un partener precum Xylem deține o vastă experiență în proiecte care implică spălarea cu jet și o gamă de produse pentru toate nevoile dvs.

Xylem este un partener de încredere în proiectul dvs. care implică spălare cu jet

Apelați la Xylem pentru produsele și sprijinul de care aveți nevoie pentru proiectele dvs. care implică spălare cu jet și pentru multe alte tipuri de proiecte. Xylem oferă:

  • O linie de pompe submersibile, de la unități compacte și portabile pentru lucrări de drenare mici, la pompe de desecare mai mari, pentru o varietate de aplicații în care există condiții de coroziune și abrazivitate.
  • Pompe cu amorsare uscată pe bază de motorină, electricitate sau gaze naturale, complet automate, pentru manipularea solidelor, pentru volum mare și înălțime mare de evacuare.
  • O gamă completă de pompe hidraulice submersibile pentru sarcini generale, folosite în aplicații de desecare, șuntare, drenaj și nămol.
  • O gamă amplă de pompe și accesorii pentru închiriat, cu peste 20.000 de pompe portabile și echipamente conexe situate în întreaga lume.
  • Țevi, fitinguri și toate celelalte accesorii într-un singur loc.


Asistența globală oferită de Xylem nu are egal pe piață. Indiferent dacă aveți nevoie de piese de schimb, produse de închiriat, evaluări în perioada de garanție garantate de fabrică sau instruire pentru produse, puteți conta pe noi. Vă oferim încredere pentru gestionarea eficientă a proiectelor dvs. care implică spălare cu jet. Succesul dvs. este și succesul nostru.

Produse Servicii Mărci
Produse
Dri-Prime Seria HL
Pompe de desecare submersibile Seria Godwin Heidra
Servicii
Instalarea și darea în exploatare a instalațiilor pentru apă și apă uzată și a sistemelor care le controlează necesită expertiză tehnică și consultanță de specialitate. Acest lucru poate fi copleșitor atunci când atât resursele, cât și capacitățile...
Când echipamentul Xylem este utilizat cu îndemânare și în siguranță, veți obține o rentabilitate mai mare a investiției. Ați cumpărat echipament Xylem pentru durabilitatea, fiabilitatea și eficiența sa. Așadar, profitați la maximum de acest lucru,...
Mărci
Godwin logo
Godwin

O linie largă de pompe cu autoamorsare complet automate utilizate în aplicații de desecare