Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Desecare Wellpoint (cu vârfuri filtrante)

Drenarea și desecarea amplasamentului cu vârfuri filtrante

Pompele sunt centrul oricărui proiect de construcții care necesită desecarea cu vârfuri filtrante

Fiecare șantier este unic și necesită o abordare atentă, în funcție de nivelul apei, permeabilitatea solului și distanța de pompare necesară.

Drenarea de șantier constituie o parte necesară a aproape tuturor proiectelor de construcții. În funcție de locație, unele șantiere pot necesita pompare pentru desecare 24/7, când masa de apă subterană este la o cotă mai ridicată decât săpăturile. Pe aceste șantiere, nivelul apei poate fi coborât pentru a crea un mediu sigur și uscat pentru excavări, folosind pompe și conducte Wellpoint.
Experții în aplicații de la Xylem vă pot ajuta să determinați tipul de pompe necesare, indiferent dacă este vorba despre o pompă automată cu auto-amorsare, o pompă Wellpoint cu lobi rotativi sau o pompă submersibilă de desecare.

Xylem nu numai că furnizează pompe, dar, de asemenea, proiectăm sistemele și conductele, asigurăm alimentarea cu energie electrică, instalăm echipamentele și ne ocupăm de ele. Ne vom asigura că:
Aveți echipamentul potrivit pentru activitatea în cauză. Cu un portofoliu amplu de pompe și echipamente de gestionare a apei, nimeni nu oferă o selecție mai extinsă decât Xylem. De asemenea, oferim echipamente spre închiriere.
Aveți la dispoziție un sistem fiabil care funcționează. Deoarece ne proiectăm și construim propriile echipamente, înțelegem cum funcționează cel mai bine și creăm sisteme care să potrivească echipamentele la nevoile șantierului dvs. de construcții.
Aveți la dispoziție o echipă de asistență dedicată siguranței și succesului dvs. Echipa experimentată de la Xylem livrează servicii „la cheie”, inclusiv proiectarea instalației de drenare a amplasamentului, montarea acesteia și întreținerea echipamentelor. Vă stăm la dispoziție la fiecare pas al procesului de construcție.

Xylem este expertul de care aveți nevoie pentru drenarea amplasamentului

Cu o combinație de experiență și produse, echipa Xylem se va asigura că activitatea este realizată corect și în siguranță, economisind timp și bani. Avem o linie completă de țevi și accesorii Wellpoint, inclusiv conducte cu cap de aspirație cu mecanism de deconectare rapidă, conducte ascendente și adaptoare, ansambluri cu braț oscilant și ecrane Wellpoint din oțel inoxidabil, cu spălare automată cu jet de apă.

Consultați Xylem pentru produsele și asistența de care aveți nevoie pentru desecarea cu vârfuri filtrante și pentru multe alte activități. Xylem oferă:

  • O linie de pompe submersibile, de la unități compacte și portabile pentru lucrări de drenare mici, la pompe de desecare mai mari, pentru o varietate de aplicații în care există condiții de coroziune și abrazivitate.
  • Pompe cu amorsare uscată pe bază de motorină, electricitate sau gaze naturale, complet automate, pentru manipularea solidelor, pentru volum mare și înălțime mare de evacuare.
  • O gamă completă de pompe hidraulice submersibile pentru sarcini generale, folosite în aplicații de desecare, șuntare, drenaj și nămol.
  • O gamă amplă de pompe și accesorii pentru închiriat, cu peste 20.000 de pompe portabile și echipamente conexe situate în întreaga lume.
  • Țevi, fitinguri, dopuri de canalizare și toate celelalte accesorii într-un singur loc.


Asistența oferită de Xylem nu are egal pe piață. Indiferent dacă aveți nevoie de piese de schimb, produse de închiriat, evaluări în perioada de garanție garantate de fabrică sau instruire pentru produse, puteți conta pe noi. Vă oferim încredere pentru gestionarea eficientă a operațiunilor dvs. de construcții. Succesul dvs. este și succesul nostru.

Produse Servicii Mărci
Servicii
Instalarea și darea în exploatare a instalațiilor pentru apă și apă uzată și a sistemelor care le controlează necesită expertiză tehnică și consultanță de specialitate. Acest lucru poate fi copleșitor atunci când atât resursele, cât și capacitățile...
Pierderea productivității la stația de tratare a apei sau a apei uzate este de neconceput. De aceea este important să puteți acționa rapid atunci când este necesară o reparație și să oferiți o rezolvare promptă. Accesul rapid la expertiză tehnică,...
Când lucrați cu Xylem aveți acces ușor la specialiști cu expertiza necesară pentru proiectarea și specificarea proiectului dvs. tehnic. Prin externalizarea responsabilităților de management al proiectului dvs., indiferent că este un proiect mare sau...
Mărci
Godwin logo
Godwin

O linie largă de pompe cu autoamorsare complet automate utilizate în aplicații de desecare

Flygt logo
Flygt

O gamă premium de produse și soluții pentru deplasarea și tratarea apei și a apelor uzate.