Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Încălzire ambientală (HVAC)

Sisteme de încălzire

În clădirile moderne se pune accentul pe confortul sporit, cu un consum redus de energie. Aceasta înseamnă că toate componentele, inclusiv pompele, trebuie să fie eficiente energetic, să se adapteze la nevoia curentă și să își îndeplinească rolul necesar într-un sistem mare, complex. Prin urmare, toate produsele Xylem destinate sistemelor de climatizare sunt concepute în așa fel încât să respecte și chiar să depășească cele mai noi standarde de eficiență energetică și pot comunica cu sistemele moderne din clădiri folosind, de exemplu, Modbus sau BACnet.

Oferta Xylem de sisteme de încălzire

Pompe
Produse de pompare și sisteme de comandă pentru sectorul sistemelor de climatizare pe bază de lichide, care deservesc piețele tuturor aplicațiilor comerciale de climatizare mari, cum ar fi pompe de circulație cu rotor umed, în linie, cu aspirație axială și cu carcasă demontabilă, din fontă sau oțel inoxidabil, precum și regulatoare pentru pompe cu viteză variabilă.

Schimbătoare de căldură
O gamă amplă de schimbătoare de căldură cu plăci brazate, cu garnituri, drepte și cu tub în formă de U.

Abur și cazane

  • O gamă de produse pentru sistemele de abur și hidraulice, incluzând unități de alimentare a cazanelor, regulatoare de temperatură, supape anti-vid și separatoare de abur. 
  • O gamă completă de produse de control al nivelului de lichid pentru cazane de abur și apă caldă, ce răspund exigențelor piețelor industriale și comerciale.
  • O selecție amplă de echipamente de transfer de condens pentru sisteme de abur cu joasă și înaltă presiune.