Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Echipamente de desecare și sisteme de irigare pentru ape uzate

Xylem ajută Canalul Panama să își pregătească noile ecluze pentru deschidere

Atunci când Autoritatea Canalului Panama (ACP) a avut nevoie de ajutor să transfere apă de la un lac din apropiere pentru a testa noile ecluze pentru proiectul de extindere a Canalului Panama, a apelat la Xylem. Acesta a fost un proiect de transfer de apă cu un termen foarte scurt. Pentru a face față provocării referitoare la timp, am închiriat cinci avioane Boeing 747 pentru a transporta pompele și echipamentele de închiriere din SUA în Panama.

Echipa noastră vedetă de tehnicieni de teren a instalat pompele și 2.5 mile de țeavă HDPE pentru a deplasa 1.7 miliarde de galoane de apă în noul set de ecluze pentru testare. Xylem a oferit o soluție la cheie, inclusiv echipamente de închiriere, inginerie de aplicații, servicii de instalare și un sistem de monitorizare de la distanță pentru proiect.

Deținem cel mai mare stoc mondial de pompe de închiriere și echipamente conexe, precum și capacitatea de a ne mobiliza rapid resursele vaste. Ajutați de prezența și angajamentul echipei locale Xylem Panama, am reușit să prestăm rapid serviciile de calitate necesare pentru executarea proiectului de expansiune. Putem face același lucru pentru dvs.

Xylem este alegerea preferată pentru pompe și echipamente de desecare, oferite spre vânzare sau închiriere, deoarece avem:

  • O linie completă de pompe submersibile, de la unități portabile compacte, pentru lucrări de drenare mici, la pompe de desecare mari, pentru situații de urgență.
  • Pompe cu amorsare uscată pe bază de motorină, electricitate sau gaze naturale, complet automate, pentru manipularea solidelor, pentru volum mare și înălțime mare de evacuare.
  • O gamă completă de pompe hidraulice submersibile pentru sarcini generale, folosite în aplicații de desecare, șuntare, drenaj și nămol.
  • O gamă amplă de pompe și accesorii pentru închiriat, cu peste 20.000 de pompe portabile și echipamente conexe situate în întreaga lume.

Cu Xylem, beneficiați de experiență globală la nivel local. Susținute de 150 de birouri de vânzări din întreaga lume, echipele noastre locale sunt pregătite să răspundă imediat pentru a vă ajuta să vă rezolvați cele mai mari provocări legate de desecare.

Produse Servicii Mărci Resurse
Servicii
Când lucrați cu Xylem aveți acces ușor la specialiști cu expertiza necesară pentru proiectarea și specificarea proiectului dvs. tehnic. Prin externalizarea responsabilităților de management al proiectului dvs., indiferent că este un proiect mare sau...
Instalarea și darea în exploatare a instalațiilor pentru apă și apă uzată și a sistemelor care le controlează necesită expertiză tehnică și consultanță de specialitate. Acest lucru poate fi copleșitor atunci când atât resursele, cât și capacitățile...
Achiziționarea de echipamente auxiliare pentru proiectele pe termen scurt poate pune presiune asupra bugetului prin blocarea de capital esențial. Atunci când adăugați costurile asociate întreținerii, pieselor și serviciilor, depozitării și...
Mărci
Godwin logo
Godwin

O linie largă de pompe cu autoamorsare complet automate utilizate în aplicații de desecare

Flygt logo
Flygt

O gamă premium de produse și soluții pentru deplasarea și tratarea apei și a apelor uzate.

Lowara Color Logo
Lowara

Soluții fiabile și economice pentru pomparea și circularea apei curate sau murdare.

Goulds logo
Goulds Water Technology

Centrifugal and turbine pumps, controllers, variable frequency drives, and accessories

Resurse

Tehnologia biogazului