Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Profiling and analysis with the CastAway-CTD

Original Air Date: Jun 15th, 2010 l Duration: 1:01:46

The CastAway-CTD is a small, rugged and technically advanced CTD designed for profiling to depths of up to 100m. The system incorporates modern technical features which allow it to achieve a 5 Hz response time, fine spatial resolution and high accuracy. It uses a six electrode flow-through conductivity cell with zero external field coupled with a rapid response thermistor to attain high measurement accuracies.