Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Enable high contrast mode

Pompe submersibile cu montaj în coloană

Această secțiune cuprinde gama de pompe submersibile cu montaj în coloană și gama de pompe convenționale cu montaj în coloană. Toate pompele cu montaj în coloană sunt montate în interiorul unei coloane de evacuare, care este deseori suspendată de structura superioară. Pompele submersibile cu montaj în coloană sunt montate în partea inferioară a coloanei, fără dispozitive de fixare sau alte componente hardware speciale. Acestea sunt montate și demontate rapid pentru inspecție și reparații. Designurile tradițional sunt construite fie ca o unitate completă montată la fața locului, fie ca o unitate detașabilă, care permite detașarea întregului ansamblu rotativ din coloană pentru a facilita lucrările de revizie.

Aveți nevoie de ajutor?

Contactați un expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Câmp necesar
Modele de produse Tehnologie Studii de caz și cărți albe
Modele de produse
Nu există rezultate la căutarea dumneavoastră
Tehnologie

POMPE CU MONTAJ ÎN COLOANĂ FLYGT

Pompele cu montaj în coloană Flygt sunt pompe excelente pentru debitele de evacuare ridicate și pentru înălțimi de refulare mici și medii. Acesta este cel mai ieftin tip de pompă pentru intervalul de debite pe care le poate vehicula. Pompa este alcătuită dintr-o elice cu unghi al lamei fix sau dintr-un rotor cu pale semi-axial cu un diametru care corespunde condițiilor de lucru specificate.

Pompele cu montaj în coloană sunt pompe specifice de mare viteză și, prin urmare, depind de un colector de pompă corect proiectat pentru a asigura performanța din fabrică. Flygt deține cunoștințele, instrumentele și experiența necesare pentru a vă ajuta să proiectați un puț umed corespunzător și o stație de pompare practică și funcțională.

Studii de caz și cărți albe

Creating a white-water ride

SPAIN

Challenge Creating an artificial white water channel for water sports such as kayaking, canoeing and rafting by pumping 3 m3/s (48,000 US gpm) per pump at a height of 7 m (24 ft). Solution The...

Mai multe detalii

Cost-efficient pump station

BELGIUM

Challenge To provide a cost-efficient pump station fed by three independent inlets, resulting in a potential maximum inflow of 7.8 m3/s (123,000 US gpm) combined. Air entrainment into the pumps due...

Mai multe detalii

Propeller pump stations

MEXICO

Challenge A major city in Mexico has three different propeller pump stations to handle combined wastewater and stormwater pumping. For nine months of the year, the stations transport wastewater and...

Mai multe detalii

Compact stormwater pump station

USA

Challenge Placement of a new stormwater pump station in a 10 m x 5 m (32 × 18 ft) area between two roads and a hotel in one mid-western state’s major cities. Close proximity to three rivers, snow...

Mai multe detalii