It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Romania. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Seria GRL

Pompele rotative cu lobi de tip volumetric de la Godwin sunt disponibile în versiunile de 6, 8 și 12 inchi. Aceste pompe asigură longevitatea și performanța optime în medii de pompare minim abrazive.

• Reducerea vibrațiilor generate de viteza de rotație, capacitatea de creștere a vitezei de funcționare și reducerea uzurii din cauza vibrațiilor la echipamentele din aval.

• Carcasă din oțel turnată pentru pompă, pentru funcționare pe termen lung

• Disponibile cu motor diesel sau electric

• Capacitate maximă: 325 – 3.175 gpm

• Înălțime de aspirație: 29 ft

• Tratare maximă a aerului: 45 – 425 cfm

Need help?

Contact an Expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models
Pump Models
There are no results that match your search