Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Seria FP

Pompe de protecție împotriva inundațiilor, cu debit ridicat și înălțime medie de refulare, certificate FM

  • Debit:  1,013 – 5,081 US GPM  /   230 – 1154 m³/h

  • Înălțime de refulare: 3 – 157 ft / 10 – 48 m /

OPȚIUNILE INCLUD:

  • Regulator pentru motor cu Field Smart Technology (FST)

  • Montare pe șasiu sau prin glisare, ambele încorporând rezervoare de carburant 24h

  • Carcase antifonată

Aveți nevoie de ajutor?

Contactați un expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Câmp necesar
Modele de produse
Modele de produse
Nu există rezultate la căutarea dumneavoastră