Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Seria CD

Volum ridicat, înălțime medie de refulare, capacități de vehiculare a solidelor mari

• Debit: 0 – 16.500 gpm

• Înălțime de refulare: 95 – 280 ft

OPȚIUNILE INCLUD:

• Construcție cu cap de pompă din oțel inoxidabil 316 sau CD4MCu pentru aplicații cu pH ridicat sau scăzut

• Montare pe șasiu sau prin glisare, ambele încorporând rezervoare de carburant 24h

• Carcase antifonată

Aveți nevoie de ajutor?

Contactați un expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Câmp necesar
Modele de produse
Modele de produse
Nu există rezultate la căutarea dumneavoastră