It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Romania. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Modele personalizate

ALEGEȚI POMPA POTRIVITĂ PENTRU ACTIVITATE

Procesul flexibil de fabricație de la Xylem permite execuția rapidă a echipamentelor, proiectate și construite conform specificațiilor dvs. Inginerii noștri se asigură că aveți echipamentul potrivit pentru activitatea dvs. și că utilizați cele mai recente instrumente pentru a concepe și proiecta orice, de la modele noi de pompe la sisteme de pompare de mari dimensiuni sau foarte complexe.

Oferim următoarele opțiuni și nu numai atât. Dacă nu găsiți ce căutați, întrebați!

Pompe personalizate pentru aplicațiile dvs.:

  • Putem achiziționa pompe de la alți producători de pompe și le putem cupla la motoare diesel sau electrice
  • Pompe centrifuge de mici dimensiuni cu aspirație axială
  • Pompe volumetrice (pompe cu piston duplex și triplex / pompe cu palete glisante / pompe rotative cu lobi)
  • Pompe de înaltă presiune, multietajate, de mari dimensiuni

Unități de acționare

  • Motoarele electrice TEFC sunt furnizate în mod standard, dar sunt disponibile și motoare pentru utilizare în medii chimice sau cu protecție la explozie
  • Motoarele electrice sunt disponibile în variante de 460 V, 575 V și 4160 V
  • O varietate de producători de motoare diesel, printre care John Deere, Caterpillar, Yanmar, JCB, Kubota, Isuzu și Volvo
  • Motoare diesel, cu gaze naturale sau propan lichid

Saboți/Remorci:

  • Rezervoare de combustibil mai mari pe baze cu sabot
  • Saboți personalizați de mare putere (concepuți pentru a fi deplasați cu un dispozitiv de ghidare a saboților)
  • Remorci disponibile cu suporturi pentru furtun, coșuri și cutii de scule
  • Colectoare și supape montate pe remorcă

Carcase silențioase:

  • Lămpi de lucru în exteriorul și/sau interiorul carcasei
  • Convertoare c.a./c.c.
  • Prize GFCI
  • Lumini stroboscopice pentru funcționare

Vopsire personalizată:

  • Culori care se integrează în mediu (unități DBS de culoare cafenie sau verde)
  • Culori care se potrivesc cu celelalte echipamente deținute

Echipamente electronice:

  • Convertizoare VFD personalizate
  • Regulatoare pentru pornire lentă
  • PLC-uri

Colectoare, vase de filtrare și rampe rutiere
Gama noastră extinsă de echipamente de pompare Godwin și Flygt, combinată cu experiența vastă în diverse aplicații vă oferă soluția adecvată pentru necesitățile dumneavoastră specifice.