Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

A GODWIN ACABA DE DEFINIR O PADRÃO. NOVAMENTE.

Melhorias na eficiência do bombeamento. Mais economia de combustível. Mais facilidade na operação. Redução da manutenção.

Apresentando a primeira bomba da série Godwin NC150S Dri-Prime® - a solução inteligente para a água.

Trabalhando com o feedback dos clientes e os dados de uso de centenas de testes em área, nós reimaginamos, reprojetamos e reconstruímos a bomba Godwin NC150S Dri-Prime para torná-la mais inteligente e oferecer exatamente o que as suas tarefas de secagem exigem. 

Contact us to learn more

*  Campo obrigatório

 

Seja mais inteligente que a água com funções que impedem a obstrução

A água é traiçoeira - ela aparece quando e onde quer. Mas agora, você pode colocá-la em seu lugar com mais tranquilidade, porque a bomba Godwin NC150S Dri-Prime conta com nosso impulsor exclusivo e autolimpante Flygt Tecnologia N que impede obstruções:

  • Gestão simples dos resíduos modernos fibrosos
  • Eficiência hidráulica mantida da Flygt Tecnologia N, usada há mais de 20 anos em 300.000+ instalações
  • Baixo consumo de combustível e de energia
Monitoramento inteligente

Monitoramento inteligente para controle em qualquer lugar, a qualquer hora.

Obtenha vantagem da água do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia.

Como pioneira no setor, a inteligente bomba Dri-Prime Godwin NC150S, pode ser monitorada e controlada a partir de qualquer smartphone, tablet ou computador, em qualquer lugar do mundo com a tecnologia inteligente de campo (FST) da Godwin.

Imagine a tranquilidade de poder rastrear, monitorar e se comunicar com sua bomba em tempo real, sem enviar alguém para o local da construção para ver se a bomba está funcionando. Ou para a estação elevatória no meio da noite para verificar os níveis de combustível.

Schedule a Demo

*  Campo obrigatório

A FST integra-se com a nossa bomba PrimeGuard e controlador de motor e fornece controle sem precedentes e informações vitais: 

  • Controle Iniciar/Parar/RPM
  • Níveis/consumo de combustível
  • Monitoramento de acumulação de fuligem (Modelos com DPF)
  • Carga do motor
  • Códigos de advertência e erros
  • Leituras de pressão de sucção/vácuo
  • Leituras de pressão de descarga
  • Leituras de medição de vazão
  • Monitoramento do nível de reservatório
  • Acompanhe várias bombas/sites a partir de uma tela
Motores Eficientes

FT4: Seja ecológico e também economize

Emissões reduzidas, maior economia: todos ganham

Graças ao design inteligente baseado em dados de uso do mundo real e engenharia avançada, os motores a diesel e motores elétricos encontrados na bomba Godwin NC150S Dri-Prime vão muito além de serem simplesmente ecológicos, eles também atendem às suas necessidades no campo.

Mais eficiente, por design:

  • Confiabilidade comprovada aumentou de 20%
  • Consumo de combustível reduzido de 10%
  • Tempo de serviço reduzido de 40%
  • Tecnologia de Catalisador de Oxidação a Diesel (DOC)
  • Não requer ciclos de regeneração dispendiosos e reduz a manutenção
  • Potência máxima disponível dos motores a diesel
  • Garantia de 5 anos/5000 horas (modelo de 62 hp)
Operacionalidade simplificada

Bombeie mais. Transpire menos.

Mais tempo de atividade significa menos dores de cabeça.

Desenvolvemos a bomba Dri-Prime Godwin NC150S para que ela seja inteligente também no campo.

Uma mudança de correia sem divisão leva 30 minutos, usando ferramentas manuais comuns. Uma vedação mecânica da bomba tipo cartucho reduz o tempo de instalação e configuração. Um visor de forma otimizada ajuda a identificar quando o óleo precisa ser trocado. E um aumento de 25% no diâmetro do eixo da bomba outorga maior vida útil à bomba.

E como adicionamos a funcionalidade FST, o monitoramento em tempo real alerta para a necessidade de manutenção preventiva, que é o melhor recurso de aprimoramento de serviço.

As melhorias reduzem o tempo de serviço em 40%:

  • Troca de correia em apenas 30 minutos
  • Acoplamento de acionador de liberação fácil
  • Hidráulica redesenhada e válvula de não retorno
  • Novos vedantes mecânicos do cartucho
  • Rolamentos lubrificados
Agendar demonstração
+

Agende uma demonstração

Nós vamos entrar em contato para mostrar como superar a água de uma maneira totalmente nova.

All fields required.

*  Campo obrigatório