OPC UA Connector-configuraties
Alle onderstaande configuraties verwijzen naar het bestand custom-config.properties dat zich bevindt op
C:\\ProgramData\\OPCUAConnector\\config\\custom-config.properties.
Specificeer de geldigheid van het OPC UA-servercertificaat in jaren
OPC UA Connector creëert standaard automatisch een pfx-certificaat voor de OPC UA-server. De standaardgeldigheid van het certificaat is 50 jaar.
Het opnieuw configureren van de geldigheid vereist het aanmaken van een nieuw certificaat.De OPC UA-clients die al geconfigureerd zijn, moeten ook het nieuwe certificaat accepteren
- Open de map waarin OPC UA Connector is geïnstalleerd.
- Open het bestand custom-config.properties.
- Wijzig de waarde voor de eigenschap
connector.opcua.server.certificaatGeldigheidJaren. - Wijzig de naam of verwijder het vorige pfx-certificaat in de map/beveiliging van de installatie van de Secure Connect. Deze stap is vereist om een nieuw certificaat te maken met de nieuwe geldigheid.
- Start de OPC UA Connector opnieuw op. Als de OPC UA Connector actief is als een Windows-service, gebruik dan de -opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat
Specificeer het OPC UA-servercertificaat en wachtwoord
Standaard maakt de OPC UA Connector automatisch een pfx-certificaat voor de OPC UA-server. Het is optioneel om een aangepast pfx-certificaat te verstrekken.
Gebruik de onderstaande configuratie om de bestandsnaam van het certificaat en het wachtwoord op te geven.
- Open de map waarin OPC UA Connector is geïnstalleerd.
- Open het bestand custom-config.properties
- Wijzig de waarden voor eigenschappen:
Bestandsnaam certificaat connector.opcua.server.certificateFile=certificaat-bestandsnaam.pfx Wachtwoord certificaat connector.opcua.server.certificatePassword=certificate-password - Start de OPC UA Connector opnieuw op. Als OPC UA Connector actief is als een Windows-service, gebruik opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Het aangepaste pfx-certificaat moet in de map opcuaconnector-installatie/beveiliging worden geplaatst. Maak de map aan als deze niet bestaat.
Als het bestand niet bestaat, maakt de OPC UA Connector automatisch het pfx-certificaat aan met het opgegeven wachtwoord.
De OPC UA-clients die al geconfigureerd zijn, moeten het nieuwe certificaat accepteren.
OPCUA TCP-serverpoort wijzigen
- Open de map waarin OPC UA Connector is geïnstalleerd.
- Open het bestand, custom-config.properties.
- Wijzig de waarde voor de eigenschap: server.tcpPort.
- Start de OPC UA Connector opnieuw op.
Als de OPC UA Connector actief is als een Windows-service, voer opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat uit.
WebUI-poort wijzigen
- Open de map waarin OPC UA Connector is geïnstalleerd.
- Open het bestand, custom-config.properties.
- Wijzig de waarde voor de eigenschap: server.port
- Start de OPC UA Connector opnieuw op. Als OPC UA Connector actief is als een Windows-service, voer dan opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat uit.
De actuatorpoort vervangen
- Open de map waarin OPC UA Connector is geïnstalleerd.
- Open het bestand custom-config.properties.
- Wijzig de waarde voor de eigenschap: management.server.port
- Start de OPC UA Connector opnieuw op. Als de OPC UA Connector actief is als een Windows-service, voer opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat uit.
Secties OPC UA Connector-handleiding