It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Installatie

De kern van Xylem Vue Secure Connect is het modem Cloud Connectivity Device (CCD). Lees hier meer over de CCD en hoe u apparaten daarop aansluit.

Installatie

Om aan de slag te gaan met Secure Connect, moet u eerst controleren of uw account geactiveerd is. Pak vervolgens de CCD 401 uit en sluit deze aan op de voeding en de antenne. Pak vervolgens een apparaat dat u wilt aansluiten op Secure Connect en sluit het aan op de CCD 401. Open ten slotte de Secure Connect-applicatie en stel uw station in. Zie de onderstaande informatie voor ondersteuning bij specifieke onderwerpen.

Hardware

  • De Flygt CCD 401

    De kern van Secure Connect is het moderne Cloud Connectivity Device (CCD)

  • Compatibele apparaten

    Een lijst met compatibele apparaten, inclusief I/O- en CCD-gatewayverbindingsapparaten

  • Aangepaste apparaten

    Apparaten die niet op de lijst met compatibele apparaten staan, kunnen als aangepaste apparaten worden toegevoegd

  • Apparaatconfiguratie

    Configuratiestappen voor apparaten die speciale instellingen vereisen om met de CCD 401 te communiceren

  • Meer informatie

    Veel gebruikers hebben vergelijkbare vragen gehad over de CCD 401‑gateway. Vind de antwoorden die je nodig hebt in de veelgestelde vragen.

Externe integratie

  • Secure Connect API

    Application Programming Interface (API) geeft de externe systemen toegang tot Secure Connect-gegevens

  • OPC UA Connector

    Hiermee kan software met een OPC Unified Architecture-client Secure Connect-gegevens en -alarmen lezen

  • Vragen

    Bekijk andere vragen over hoe Secure Connect werkt in de veelgestelde vragen.