It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Food and Beverage - Geïntegreerde oplossingen voor water- en afvalwaterbeheer

Consistent en duurzaam waterbeheer voor al uw voedingsmiddelen- en drankenfabrieken

Water is van essentieel belang in elke voedings- en drankfabriek. Het wordt gebruikt voor het koelen en wassen van machines en wordt ook toegevoegd aan producten die de consument tot zich neemt. Het optimaliseren van het water- en energieverbruik en het garanderen van de hoogste kwaliteit gedurende de hele cyclus, van inname tot afvoer, is van groot belang om bedrijfskosten te verlagen en om een veilig en duurzaam bedrijf te runnen.

Onze technologieën zijn geschikt voor de gehele watercyclus rond voedingsmiddelen- en drankenbedrijven in een breed scala van toepassingen, van waterinname, proces, reiniging en desinfectie tot afvalwaterbehandeling en hergebruik. Bij Xylem zijn onze oplossingen ontworpen om optimale kwaliteit te leveren en uw Total Cost of Ownership te verlagen. Wij garanderen dat dit gebeurt met de beste ROI om te voldoen aan de belangrijkste KPI's in alle afdelingen.

Uitdaging

De belangrijkste uitdagingen waar producenten van voedingsmiddelen en dranken vandaag de dag mee te maken hebben zijn: Kwaliteit, Duurzaamheid, Consistentie en Rentabiliteit.

Expertise

Wij bij Xylem zijn de water- en afvalwaterexperts. Wij kijken naar de gehele watercyclus binnen uw voedingsmiddelen- en drankenfabriek, zodat u zich kunt richten op datgene waar u het beste in bent - het maken van producten van wereldklasse. Laat het water- en afvalwaterbeheer maar aan ons over. Wij hebben uitgebreide ervaring in een breed scala van food & beverage toepassingen binnen uw fabriek: Schoon water, hygiënische verwerking en afvalwaterbehandeling.

 Zuivelbedrijven

Dairy&Cheese_Xylem315x200.jpgUitdaging
Melk- en kaasproductie, de vereiste kwaliteit van het proceswater en het bijbehorende Clean-In-Place (CIP)-proces produceren een ruw effluent met een variërende pH, waardoor het afvalwaterpomp- en -behandelingsproces bemoeilijkt wordt.

Expertise
Onze betrouwbare, energie-efficiënte mixers, beluchtingssystemen en afvalwaterpompen hebben een lange levensduur en kunnen uw waterverbruik en energiekosten aanzienlijk verlagen. Tegelijkertijd maximaliseren ze de reinigingsprestaties, zodat de stilstandtijd van de installatie tot een minimum wordt beperkt en blijven ze consistent binnen alle vereiste technische specificaties.

Aanbevolen producten: Rotary Lobe Pumps, roestvrijstalen afvalwaterpompen, energie-efficiënte afvalwaterbeluchting, analyse & instrumentatie


Brouwerijen & Distilleerderijen

BreweriesDistilleries_Xylem_315x200.jpg Uitdaging
Brouwerijen verbruiken grote hoeveelheden water. Om dat water te kunnen gebruiken in het brouw- en afvulproces, moet het van een specifieke kwaliteit zijn. Bovendien hebben de meeste moderne brouwerijen hoge duurzaamheidsdoelstellingen voor zowel water- als energieverbruik, inclusief recycling op CIP-systemen. Milieudoelstellingen worden steeds belangrijker voor de kwaliteit van het proces en de groei van het merk.

Expertise
Onze chemicaliënvrije reinigings- en desinfectietechnologieën kunnen u helpen de waterkwaliteit te krijgen die u nodig hebt. Wij helpen u bij het hergebruik van CIP- en afvalwater door integratie met uw huidige systeem en analyse van real-time modellen om de prestaties te maximaliseren en mogelijkheden te inventariseren.


Aanbevolen producten: Roestvrijstalen meertrapspompen, Rotary Lobe Pumps, Ontsmetting met UV en ozon, Optimalisatie van zuiveringsinstallaties, analyse & instrumentatie


Groente- en fruitverwerking

FruitVegetable_Xylem_315x200.jpg Uitdaging
Pompen die worden gebruikt voor het reinigen van producten binnen dit gebied zijn gevoelig voor slijtage door zand, aarde en onzuiverheden die een onvermijdelijk onderdeel van de producten zijn. Bij hoge seizoensgebonden tijdsdruk kan een kapotte pomp enorme stilstandverliezen veroorzaken. De behoefte aan proceswater van hoge kwaliteit voor het spoelen van eindproducten is essentieel en UV- of Ozontechnologieën zijn een groeiend hulpmiddel om een consistente kwaliteit van het eindproduct te garanderen.

Expertise
Onze Xylem gepatenteerde hardijzeren waaiers zijn bewezen de sterkste. UV- en ozontechnologieën kunnen bijdragen tot een snelle en betrouwbare kwaliteit van het eindproduct.


Aanbevolen producten: Flygt slijtvaste hardijzeren waaierpompen, Ontsmetting met UV en ozon, Booster Sets


Verwerking van vlees, gevogelte en vis

MeatPoultryFish_Xylem_315x200.jpgUitdaging
Xylem beseft dat het moeilijk is om te voldoen aan de regelgeving voor afvalwater van vlees en gevogelte. Het vereist zowel de juiste pomp- als zuiveringsapparatuur om te zorgen voor een snelle afvoer uit de slacht- en verwerkingshallen naar de externe effluentinstallaties.

Expertise
Onze robuuste apparatuur voor het pompen van afvalwater zorgt ervoor dat uw zuiveringsinstallatie niet wordt gehinderd door onnodige uitvaltijd. Bovendien zorgen onze reinigings- en desinfectietechnologieën ervoor dat het water dat u loost, veilig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften is. Dit doen wij door alle mogelijke micro-organismen uit het afvalwater te verwijderen.

Aanbevolen producten: Flygt Concertor Smart afvalwaterpompen, Ontsmetting met UV en ozon, analyse & instrumentatie


Frisdranken, sappen en andere dranken

SoftDrinks_Juice_Xylem_315x200.jpgUitdaging
Of u nu een grote multinational bent met hoge milieudoelstellingen op het gebied van water en energie, of een kleinschalige producent waarvoor besparen belangrijk is voor de duurzaamheid van het bedrijf, er zijn ruime mogelijkheden om het waterverbruik te verminderen of te recycleren en om het energiegebruik binnen het waterbeheersysteem te verbeteren. 

Expertise
Onze UV- en Ozon-desinfectie kan worden gebruikt om inkomend water te behandelen. Het kan chemicaliën in het CIP-proces vervangen voor tussentijds hergebruik. Het helpt het energie- en waterverbruik voor reiniging en desinfectie tijdens de productie en het bottelen te verminderen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de behandeling van afvalwater te beheren en te minimaliseren en de KPI's van het management te verbeteren.

 Aanbevolen producten: Roestvrijstalen meertrapspompen, Ontsmetting met UV en ozon, energie-efficiënte afvalwaterbeluchting


Andere voedselverwerking en -fabrikanten

FoodProcessing_Xylem_315x200.jpgUitdaging
Productiefaciliteiten voor voedingsmiddelen zoals gefermenteerde producten, sauzen, zoetwaren, jams, saladedressings, enz. krijgen te maken met een nieuwe dynamiek, waarbij de productie zich verplaatst naar langere runs om te zorgen voor een betere efficiëntie van de fabriek en een hogere winst. Tegelijkertijd moet worden voldaan aan strenge technische eisen. Dit zet druk op het leveren van een betere kwaliteit van reiniging van productielijnen en omgevingen voor een lager water- en energieverbruik in lijn met strikte KPI's. Overwegingen met betrekking tot effluenten zijn ook van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de plaatselijke vergunningsniveaus worden gehaald en gehandhaafd.

Expertise
Met onze digitale technologieën kunt u uw proces- en reinigingswater optimaliseren en uw afvalwaterzuiveringsinstallatie beheren. Onze intelligente apparatuur kan zich aanpassen aan wisselende eisen aan de zuiveringsinstallatie om uw milieudoelstellingen te registreren, te beheren en te optimaliseren.

Aanbevolen producten: Rotary Lobe Pumps, roestvrijstalen afvalwaterpompen, analyse & instrumentatie, Flygt Concertor Smart afvalwaterpompen


Oliën en andere verpompbare ingrediënten

OilsPump_Xylem_315x200.jpgUitdaging
Het productieproces van voedingsmiddelen zoals oliën, vetten, crèmes, gisten en andere grondstoffen vereist gespecialiseerde pompen die bestand zijn tegen regelmatige CIP's of zelfs onregelmatige reiniging, afhankelijk van de aard en dichtheid van het product. Stilstand als gevolg van productophoping of onvoldoende reiniging moet worden voorkomen om continue productie mogelijk te maken, terwijl het verbruik van water, energie en afvalwater moet worden teruggedrongen in overeenstemming met de steeds toenemende doelstellingen op het gebied van milieu.

Expertise
Optimaliseer uw pompsysteem, CIP's, afvalwater- en zuiveringsinstallaties met onze intelligente digitale technologieën, die zich kunnen aanpassen aan wisselende eisen aan het systeem en de milieudoelstellingen kunnen optimaliseren.

Aanbevolen producten: Rotary Lobe Pumps, energie-efficiënte afvalwaterbeluchting, Flygt Concertor Smart afvalwaterpompen


Eetgelegenheden en drankautomaten

food-service-operations-and-beverage-dispensing-528x330.jpg Uitdaging
Bij eetgelegenheden, of het nu gaat om bars, cafés of restaurants, zijn hygiëne, kwaliteit, betrouwbaarheid en het vermijden van onvoorziene stilstand de sleutel tot een succesvolle bedrijfsvoering en een maximale winstgevendheid.

Expertise
Xylem's pomp- en analyseoplossingen voor de uitgifte van koude en warme dranken, ijsbereiding, koeling, vaatwassers en voedselbereiding zorgen altijd voor veiligheid en betrouwbaarheid bij het runnen van uw eetgelegenheid.

Aanbevolen producten: Membraanpompen, Booster Sets, analyse & instrumentatie, Recirculation pompen