It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Wedeco-producten

Showing 1 – 24 of 33

A/B-PE Serie UV-desinfectiesysteem

Compact, veelzijdig en doeltreffend De extreem eenvoudige bediening, lage investering en bedrijfskosten plus de verschillende toepassingen in huishouden, vrije...
Features:
  • Compact en goedkoop UV-systeem voor residentieel, commercieel en kleine industriële voor waterdesinfectietoepassingen...

A/B-PE Serie UV-desinfectiesysteem

Bewezen UV-oplossingen voor corrosiebestendige toepassingen Gemaakt van roestvrij polyethyleen (HDPE), zijn de Wedeco A/B-PE serie UV-systemen het meest...
Features:
  • Compact UV-systeem voor zeewater en corrosieve media-toepassingen
  • Maximum debietsnelheid 400 m³/u (2,5...

Ballasten

Ecoray-ballasten zijn perfect gesynchroniseerd met Ecoray-lampen voor de best mogelijke prestatie en het verminderen van energiekosten. Ecoray-ballasten zijn...
Features:
  • Volledig gesynchroniseerd met Ecoray-lampen
  • Tot 5% energiebesparing (bovenop de 25% energiebesparing met...

BX-serie UV-desinfectiesysteem

Eenvoudig te integreren en onderhouden Een groot deel van het drinkwater wordt wereldwijd industrieel gebruikt, bijvoorbeeld als proceswater voor voedsel,...
Features:
  • Compact UV-systeem voor gemeentelijke en industriële waterdesinfectietoepassingen
  • Maximum debietsnelheid 2,100 m³/u (13...

Duron UV-vuilwaterzuivering

Aangepaste ontwerpen om aan uw condities tegemoet te komen Duron is een open-kanaal UV-desinfectiesysteem in een verticale hoek van 45º met een geïntegreerd,...
Features:
  • Geschikt voor de desinfectie van vuilwater (primair, secundair of tertiair), waterhergebruik, aquacultuur en...

GSO ozonsysteem

Ozongeneratoren voor kleine en middelgrote toepassingen Xylem’s kleine GSO Wedeco ozonsystemen zijn ontworpen om doeltreffend ozon te produceren van 3 - 400...
Features:
  • Ozonproductie van 0,5 tot 20 lbs./dag 3 tot 400 g/u
  • Compact ontwerp
  • Eenvoudige installatie- en onderhoudsvereisten
  • Lage...

iDuron UV-desinfectiesysteem

Module en Configuratie Met een lamppositionering in een hoek van 45° voor ideale menging en uniforme bestraling Modulair concept met projectspecifieke...
Features:

iDuron is een modulair open kanaal UV-desinfectiesysteem dat de toon zet voor efficiëntie en bruikbaarheid. Het is...

K143-serie MiPRO

Uitgebreid getest en duurzaam De Wedeco K serie is een bewezen, energie-efficiënte UV-oplossing voor de toepassing van geavanceerde oxidatie-processen voor...
Features:
  • Geschikt voor verwijdering van organische micro-vervuilers
  • Maximum debietsnelheid 5,000 m³/u (32 MGD)
  • Gevalideerde...

K143-serie UV-desinfectiesysteem

Uitgebreid getest en duurzaam De Wedeco K-serie is een bewezen, energie-efficiënte UV-oplossing voor de desinfectie van drinkwater in grote faciliteiten...
Features:
  • Geschikt voor de desinfectie van drinkwater
  • Maximum debietsnelheid 11,500 m³/u (70 MGD)
  • Gevalideerde prestatie door...

Kwartsbuizen

Wedeco-kwartsbuizen bieden optimale bescherming tegen breuken door interne druk, externe mechanische krachten, vibratie en verschillen in...
Features:
  • Verminder absorptie van UV door afzetting op buizen
  • Glas zonder krassen, barsten of vervuiling maximaliseert de...

LBX-serie UV-desinfectiesysteem

Uitgebreid getest en duurzaam De Xylem Wedeco LBX-serie is een beproefde, compacte UV-oplossing voor de desinfectie van vuilwater, waterhergebruik,...
Features:
  • Geschikt voor de desinfectie van vuilwater, waterhergebruik, drinkwater en industrieel water
  • Maximum debietsnelheid...

ME-serie UV-desinfectiesysteem

Ontwerp met innovatieve lamplocatie voor water met hoge zuiverheidsvereisten De Xylem Wedeco ME UV-systemen zijn speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan de...
Features:
  • UV-desinfectie van hoge kwaliteitswater (drinkbaar, hoge zuiverheid of ultrapuur) voor cosmetica, farmaceutische of...

MiPro eco3 Advanced Oxidation Process (AOP)

Waarom Advanced Oxidation Process (AOP)? Waterbedrijven rapporteren een wereldwijde stijgende trend op het vlak van problematische microverontreiningen in...
Features:
  • Het meest geschikt wanneer vervuilers doeltreffend gedegradeerd zijn door radicale reactie
  • Combineert Xylem’s Wedeco...

MiPro eco3 plus Advanced Oxidation Process (AOP)

Waarom Advanced Oxidation Process (AOP)? Waterbedrijven rapporteren een wereldwijde stijgende trend op het vlak van problematische microverontreiningen in...
Features:
  • Geschikt voor verschillende soorten organische en anorganische microverontreinigingen en andere hardnekkige...

MiPro foto Advanced Oxidation Process (AOP)

Waarom Advanced Oxidation Process (AOP)? Waterbedrijven rapporteren een wereldwijde stijgende trend op het vlak van problematische microverontreiningen in...
Features:
  • Het meest doeltreffend bij specifiek lichtgevoelige substanties (bijv. NDMA)
  • Combineert Xylem’s Wedeco ozonsysteem met...

Modulair ozonsysteem

Ozongeneratoren voor kleine en middelgrote toepassingen Xylem’s kleine GSO Wedeco ozonsystemen zijn ontworpen om doeltreffend ozon te produceren van 2 - 8 g/u....
Features:
  • Ozonproductie van 0,1 tot 0,4 lbs./dag 2 tot 8 g/u
  • Compact ontwerp
  • Eenvoudige installatie- en onderhoudsvereisten
  • Lage...

OCS ozonsysteem

WEDECO OCS-eenheid - „plug and play“ Wedeco Ozone Complete Systems (OCS) zijn ontworpen om aan de eisen van de klant te voldoen, en zijn een snel te...
Features:
  • Ozonproductie van 0,5 tot 20 lbs./dag 3 tot 400 g/u
  • Compact op een frame gemonteerd ontwerp
  • Eenvoudige installatie- en...

PDOevoPLUS ozonsysteem

Robuuste, aanpasbare ozonoplossingen Xylem's Wedeco PDOevo PLUS ozonsysteem is ontworpen om betrouwbaar en efficiënt grote hoeveelheden ozon te produceren. De...
Features: LATEN WE WATER OPLOSSEN en ENERGIE BESPAREN.
  • Ozonproductie van 1.000 tot 15.000 lbs./dag of 18 tot 300 kg/u
  • Laag...

Pro3mix Advanced Oxidation Process (AOP)

Waarom Advanced Oxidation Process (AOP)? Waterbedrijven rapporteren een wereldwijde stijgende trend op het vlak van problematische microverontreiningen in...
Features:
  • Ideaal voor beperking van bromaatvorming
  • Combineert Xylem’s Wedeco ozonsysteem met H2O2-doseereenheid.
  • Compact en op een...

Quadron UV-desinfectiesysteem

Eenvoudig aan te passen aan lokale omstandigheden Xylem's Wedeco Quadron-serie is een beproefde, compacte UV-oplossing voor de desinfectie van drinkwater,...
Features:
  • Geschikt voor de desinfectie van drinkwater en industriële toepassingen tot 4.000 m³/u (26 MGD)
  • Gevalideerde prestatie...

SMOevoPLUS ozonsysteem

Compact, geïntegreerd systeem Xylem's Wedeco SMOevo PLUS ozonsysteem combineert maximale flexibiliteit en betrouwbare bediening voor kleine tot middelgrote...
Features: LATEN WE WATER OPLOSSEN en ENERGIE BESPAREN.
  • Ozonproductie van 20 tot 1.300 lbs./dag of 400g/u tot 25 kg/u
  • Laag...

Spektron UV

Spektron Industrial UV-desinfectiesysteem

Komt tegemoet aan veeleisende hygiënestandaarden De Spektron industriële modellen zijn speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan de strengste...
Features:
  • Geschikt voor de desinfectie van drinkwater en industriële toepassingen met een debietsnelheid van 0,5 to > 150 m³/u (2...

Spektron UV-desinfectie waterzuiveringssysteem

Uitgebreid getest en duurzaam De Wedeco Spektron-serie is een bewezen energie-efficiënte UV-oplossing voor de desinfectie van drinkwater, proceswater en andere...
Features:
  • Geschikt voor de desinfectie van drinkwater en industriële toepassingen met een debietsnelheid van 0,5 tot > 4.000 m³/u...

TAK 55 UV-desinfectiesysteem

Betrouwbare, bewezen prestatie Speciaal ontworpen voor de desinfectie van vuilwater van installatie-oriëntatiefases, is het TAK 55 UV-systeem wereldwijd...
Features:
  • Geschikt voor de desinfectie van vuilwater (primair, secundair of tertiair), waterhergebruik en aquacultuur 
  • Modulair...