It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Industrieën en toepassingen

Xylem biedt een reeks geavanceerde afvalwater- en wateroplossingen om operators over de hele wereld te helpen bij het bereiken van hun vereiste watereffluent en tegelijkertijd optimale prestaties, betrouwbare werking en aanzienlijke energiebesparingen te bereiken, ongeacht de sector of toepassing. Xylem werkt samen met klanten en luistert, leert en past zich aan aan lokale omgevingen en zorgt zo voor het best mogelijke ontwerp, aangepast aan de specifieke behoeften van de klant. Hieronder staan een aantal aanbevolen industrieën en toepassingen.

Gemeentelijk afvalwater

Door gebruik te maken van de kracht die de natuur gebruikt om rivieren en stromen te reinigen - lucht, microben, zwaartekracht, licht - heeft de afvalwaterindustrie een revolutie teweeggebracht in rioolzuivering en gezondheid gebracht voor gemeenschappen, rivieren, beken, meren en oceanen. Via de uitgebreide portfolio en expertise van Xylem worden de behoeften van klanten geëvalueerd en de juiste oplossing geleverd met lage levenscycluskosten. Wanneer het water de fabriek verlaat, is het geen afvalwater meer, maar een zeer waardevolle hulpbron.

 

Openbaar drinkwater

Openbare watervoorzieningen moeten meer doen met minder en dat is niet eenvoudig. Ze moeten energie besparen, het meeste halen uit elke druppel water, personeel zo efficiënt mogelijk gebruiken om de kosten te drukken, terwijl aan strengere eisen moet worden voldaan en de kwaliteit wordt verbeterd. Xylem ontwikkelt innovaties om processen en apparatuur energiezuiniger, betrouwbaarder, waterefficiënter en gebruiksvriendelijker te maken.

Aquacultuur

Vandaag wordt 50 procent van de wereldwijd geconsumeerde vis geleverd door aquacultuur. De afhankelijkheid van aquacultuur zal naar verwachting blijven toenemen, veel sneller dan de groeisnelheid van andere vleesproductie. Deze groeiende afhankelijkheid van aquacultuur biedt enorme kansen, maar vergroot ook de risico's voor producenten. Xylem biedt vitale processen voor het succes van aquacultuur, inclusief desinfectie van circulerend water voor het behoud van de gezondheid van vissen, warmtewisselaars die helpen watertemperaturen binnen het optimale bereik te houden en een volledig gamma pompen.

Voeding en drank

De wereldbevolking blijft groeien en het voeden van de wereld op een duurzame wijze is een globale uitdaging. Water staat hierbij centraal, aangezien voedselproductie de grootste consument van water is. Het verminderen van de watervoetafdruk voor voedselproductie is een centraal doel van de voeding- en drankenindustrie. Xylem kan helpen bij het optimaliseren en beheren van elke fase van de watercyclus van een productie-installatie. Klanten maken gebruik van oplossingen voor de complete watercyclus, zoals energiezuinige Flygt-pompen om water door de fabriek te transporteren, samen met toonaangevende Leopold-filtertechnologieën, Sanitaire biologische behandeling en Wedeco-desinfectie- en oxidatiesystemen.

 

Maritiem

Maritieme omgevingen zijn ruw. Of het nu op een commercieel schip, een marineschip of een offshoreplatform is, ruimte is altijd schaars, ook voor reserveonderdelen voor elk proces of apparaat. Uitschakelen is geen optie, dus moet de geselecteerde apparatuur robuust en betrouwbaar zijn. De productenportfolio van Xylem gecombineerd met expertise in procestechniek biedt oplossingen die energiezuinig, effectief en vooral betrouwbaar zijn.

Pulp en papier

Xylem werkt al meer dan twee decennia samen met pulp- en papierfabrikanten om de meest geavanceerde, energiezuinige en eenvoudig te bedienen ozonsystemen in hun processen op te nemen. Het Wedeco-merk van Xylem ontwikkelde het Z-Compact-systeem specifiek om te voldoen aan de behoeften van de pulp- en papierindustrie, waarbij betrouwbaarheid en energie-efficiëntie worden gecombineerd met een compacte configuratie en plug-and-play-systemen voor een snelle installatie en opstarten. Voor de behandeling van afvalwater levert Sanitaire apparatuur voor het oplossen van ozon voor gesuspendeerde biologische behandelingssystemen. Het biofiltratieproces van Leopold in combinatie met ozon, breekt af en behandelt zelfs de moeilijkste COD.