Drenaggio Bacino di Carenaggio

Drenaggio bacino di carenaggio per la manutenzione e la riparazione delle navi 

Il bacino di carenaggio è un bacino che serve per la costruzione, riparazione e manutenzione delle navi, delle barche e delle altre imbarcazioni. Il bacino può essere allagato per permettere il galleggiamento dell'imbarcazione, oppure svuotato per far si che questa possa poggiare sulla piattaforma di supporto per permettere lo svolgimento dei lavori. Le pompe Flygt garantiscono soluzioni flessibili e affidabili per il riempimento e lo svuotamento dei bacini di carenaggio.
Durante la fase di svuotamento del bacino di carenaggio, l’imbarcazione deve poggiare delicatamente sulla piattaforma di supporto. Più veloce sarà la fase di svuotamento del bacino, più efficienti saranno gli interventi alle imbarcazioni. Naturalmente queste esigenze devono essere in sintonia con i requisiti di passaggio lento e sicuro allo stato asciutto del bacino.

Comprendere le tue sfide 

  • L’efficienza del pompaggio è importante per ridurre i costi operativi
  • I tempi di inattività sono costosi a causa dell’interruzione della produzione
  • L’affidabilità è importante perché le pompe devono funzionare quando è necessario
  • Corrosione in acqua di mare
Prodotti Marchi
Prodotti
Pompe con tecnologia Flygt N
Pompe con tecnologia Flygt N

Hanno dimostrato di essere la scleta migliore e di maggiore affidamento sia per le applica

Flygt Pompe girante monocanale
Flygt Pompe girante monocanale

Progettate per applicazioni complesse come gli impianti fognari comunali e gli effluenti i

Sensori di livello
Sensori di livello

I sensori di livello sono adattati ai vari requisiti di misurazione di livello nelle acque

Serie Flygt 2000
Serie Flygt 2000

Le pompe della serie 2000 Flygt sono resistenti, mobili e decisamente versatili.

Serie Flygt 2600
Serie Flygt 2600

La serie Flygt 2600 è composta da pompe di drenaggio molto diffuse, rinomate per l’alta af

Serie Flygt 2700
Serie Flygt 2700

Le pompe della serie Flygt 2700 trasportano i liquidi corrosivi e abrasivi con ampie varia

Serie CD
Serie CD

Volume elevato, prevalenza media, grande capacità di gestire le materie solide

Adescanti per liquidi
Adescanti per liquidi

Le pompe alimentate a gas di Godwin si compone di unità per drenaggio, scarico, pressione

Serie Godwin Heidra
Serie Godwin Heidra

Le pompe Heidra di Godwin - pompe elettriche sommergibili molto affidabili

Sistemi di Controllo & Monitoraggio Pompa
Sistemi di Controllo & Monitoraggio Pompa

I prodotti di monitoraggio e controllo permettono di mantenere il controllo completo 24 or

Marchi
Flygt
Flygt

Gamma premium di prodotti e soluzioni per la movimentazione e il trattamento dell’acqua e

Godwin
Godwin

Per le applicazioni di drenaggio è disponibile un’ampia gamma di pompe autoadescanti compl

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.