It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompe con tecnologia Flygt N

POMPE FLYGT CON TECNOLOGIA N

Serie N 3000

• Eccellente prestazioni anti-intasamento
• giranti autopulenti anti-intasamento
• struttura con pale multiple per grande efficienza delle acque reflue
• alta efficienza migliorata
• ghisa rinforzata, opzionale in acciaio inossidabile Duplex e giranti in Hard-Iron

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Contatta un esperto

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Campo obbligatorio
Modelli pompe Tecnologia Case Study & White Paper
Modelli pompe
Non ci sono risultati che corrispondono alla tua ricerca
Tecnologia

POMPE FLYGT CON TECNOLOGIA N

LA SCELTA GIUSTA PER IL POMPAGGIO DIFFICILE DELLE ACQUE REFLUE

​.Le pompe N Flygt autopulenti e anti-intasamento propongono una struttura e funzioni innovative che garantiscono un’alta efficienza migliorata e un funzionamento altamente affidabile. Ciò le rende la scelta più affidabile disponibile per una vasta gamma di applicazioni difficili per le acque reflue come ad esempio fanghi fognari e fango con una contrazione di solidi fino all’8%. Le pompe F di Flygt sono disponibili per capacità fino a 1.000 l/s (16,000 gpm) con motori da 1.3 fino a 680 kW (1,5 a 870 hp) e portate di scarico fino a 100 m (330 ft).

Punta su una girante in ghisa per le tipiche applicazioni per le acque reflue o la versione tritatutto per le applicazioni più difficili per la lavorazione di elementi a fibra lunga e soldi pesanti. Le giranti in Hard-Iron™ sono altamente raccomandate per tutte le applicazioni con sabbia, graniglia o altri abrasivi come anche per le acquew reflue miste ad acqua di mare. Per applicazioni speciali come quelle in ambienti con acque reflue altamente corrosive, proponiamo giranti in acciaio inossidabile duplex.

Case Study & White Paper

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Leggi di più

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Leggi di più

Bringing pumping efficiency beyond par

UK

England’s Northumbrian Water Ltd (NWL) serves roughly 2.5 million people with water and sewerage services. To better assess its predicted results they conducted a project to measure how much the...

Leggi di più

Don’t get hot and bothered get N-pumps

NEW ZEALAND

Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...

Leggi di più