It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Configurazione FPG 413 / FPG 414 / FPG 415

Utilizzare l’HMI FOP 315 o FOP 402 per configurare il dispositivo FPG 413, FPG 414 o FPG 415.

  1. Andare suImpostazioni > Comunicazione.
  2. Selezionare Modbus RTU o Modbus TCP.
  3. Impostare i parametri di comunicazione.
ParametroImpostazione
Gateway predefinitoLe impostazioni per la comunicazione in Ethernet
Indirizzo IP10.10.10.10
Subnet mask255.0.0.0
Indirizzo slaveIndirizzo Modbus nella rete.
Baud9600
Bit di stop1
ParitàNessuno
Porta502

 

Una perdita nella comunicazione del bus di campo può arrestare le pompe. Per evitare arresti imprevisti della pompa, utilizzare le seguenti impostazioni:

Impostazioni → Allarmi → Pompa X → Perdita di comunicazione fieldbus

Disabilitare la pompa di arresto.