It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Domande frequenti sulla connettività Xylem Vue Secure Connect

Domande generali sulla connettività

  1. Vai alle Stazioni.
  2. Selezionare una stazione.
  3. Andare a Impostazioni.
  4. Andare alla scheda Connettività.
  5. Fare clic su Sostituisci.
  6. Digitare il numero di serie del gateway.
  7. Fare clic su Sostituisci.

Secure Connect sostituisce il gateway.

  1. Vai alle Stazioni.
  2. Selezionare una stazione.
  3. Andare a Impostazioni.
  4. Andare alla scheda Connettività.
  5. Fare clic su Elimina.

Secure Connect elimina il gateway.

I ruoli utente Amministratore cliente (CA) e Personale di assistenza (SP) possono riavviare un gateway.
In condizioni normali, il riavvio del gateway non è necessario.

  1. Vai alle Stazioni.
  2. Selezionare una stazione.
  3. Andare a Impostazioni.
  4. Andare alla scheda Connettività.
  5. Fare clic sul pulsante Riavvia.

Il gateway si riavvia.

Queste informazioni sono applicabili al gateway CCD 401.

  1. Vai alle Stazioni.
  2. Selezionare una stazione.
  3. Andare a Impostazioni.
  4. Andare alla scheda Connettività.
  5. Fare clic su Modifica.
  6. Digitare l'indirizzoI Pin notazione decimale a punti. Esempi: 10.10.10.2, 192.168.200.14
  7. Selezionare la maschera di rete.
  8. Fare clic su Conferma.

Secure Connect aggiorna le impostazioni dell’indirizzo IP.

Sì, un sensore pioggia può essere collegato ai seguenti tipi di connettività:

  • Ingresso digitale
  • Ingresso analogico
  • Comunicazione Modbus

No, i dispositivi collegati Modbus devono essere dello stesso tipo.

È possibile aggiungere dispositivi collegati direttamente al gateway. ovvero ingresso analogico e ingresso/uscita digitale.

Si noti che i dispositivi collegati Modbus devono utilizzare lo stesso tipo di connessione. Per informazioni sui tipi di connessione e sui limiti del numero di dispositivi, vedere Dispositivi compatibili.

Il requisito di tensione differisce tra il CCD e l'I/O digitale:

  • Il CCD funziona a 12-16 V CC.
  • L’I/O digitale funziona a 24 V.

Pertanto, a bassa tensione, il CCD può comunicare con i suoi dispositivi, ma non ha sufficiente potenza per superare il relè dell'I/O digitale.

Per utilizzare l'I/O digitale, assicurarsi che l'alimentazione per il CCD sia 24 V.

Sotto i parametri di comunicazione RS232/RS485 supportati:

  • Baudrate: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200
  • Databit: 7, 8
  • Bit di arresto: 1, 2
  • Parità: NESSUNA, SERA, ODD
  • Modbus: 1-247

Le informazioni sul numero massimo di dispositivi sono disponibili nella pagina Dispositivi compatibili.

CCD 401

Per CCD 401, l'ingresso digitale è attivo quando è collegato a GND ed è inattivo quando è aperto.

Indica che il modem non risponde correttamente ai tentativi di Secure Connect di comunicare con esso. Per ulteriori dettagli, consultare le Domande frequenti sui messaggi di errore corrispondenti.

Si consiglia di utilizzare l'antenna suggerita. È possibile utilizzare un'altra antenna nelle seguenti condizioni:

  1. L’antenna non influisce sulle proprietà della radiofrequenza (RF).
  2. L’antenna è dello stesso tipo dell’antenna consigliata.
  3. L’antenna ha un guadagno uguale o inferiore a quello consigliato.
  4. L’antenna ha le stesse caratteristiche RF dell’antenna consigliata.

Sì, il gateway CCD 401 ha una batteria interna agli ioni di litio con una cella, 2600 mAh.

Il gateway CCD 401 supporta quattro ingressi digitali. Ogni ingresso digitale può essere utilizzato come ingresso normale o come contatore di impulsi. Gli ingressi digitali hanno una resistenza di pull-up interna.

Il gateway CCD 401 supporta due uscite digitali.

Per ulteriori informazioni sui terminali, vedereCome collegare le uscite digitali su CCD 401?

Per ulteriori informazioni sul carico massimo, vedereQual è la tensione massima che può essere applicata a un'uscita digitale?

I seguenti grafici di collegamento mostrano come collegare le uscite digitali su CCD 401.

Diagramma di collegamento per l'uscita digitale 1 e l'uscita digitale 2

CCD non dispone di una scheda SIM nello slot, ma di un eSIM integrato. Quando il CCD si collega all’alimentazione, l’eSIM si collega ai partner in roaming a livello nazionale. L'utente può inserire una scheda micro-SIM 3FF nello slot della scheda SIM. La scheda micro-SIM 3FF prevale sull’eSIM integrata.

Sì, ma ciò renderà l’ingresso digitale e l’uscita digitale non funzionali. Utilizzare questo modo solo se la configurazione non li richiede.

Prima di aggiungere CCD 401 in Secure Connect, esaminare quanto segue:

  1. Il dispositivo è acceso e il LED di rete è fisso o verde lampeggiante.
  2. Il LED di connessione cloud è fisso o giallo lampeggiante.

La maschera IP/subnet per CCD 401 è 10.10.10.2/255.255.255.0

La morsettiera è progettata per fili intrecciati e solidi con un'area compresa tra 28 e 20 AWG (0,08 – 0,50 mm2). Il cavo a trefoli deve essere rigato di 7 mm e abbinato per il montaggio. Il pulsante a molla arancione deve essere premuto fino in fondo prima di inserire il cavo nelle morsettiere. Il pulsante a molla deve essere premuto dietro la superficie anteriore del terminale. A tal fine, è necessario utilizzare un utensile con una punta piccola.

Istruzioni per l'inserimento dei cavi nel CCD 401

Sì, è possibile. Fare riferimento al diagramma seguente per comprendere i requisiti di collegamento:

Ingresso analogico attivo

Ingresso analogico passivo

Questi requisiti si applicano all’installazione dell’antenna:

  • L’antenna deve essere mantenuta lontana da fonti radio o EMC.
  • I cavi dell’antenna devono essere tenuti lontani da altri componenti elettronici.
  • La lunghezza dei cavi dell’antenna deve essere più corta possibile.
  • I cavi dell’antenna possono funzionare per tutta la lunghezza, ma non devono essere piegati per evitare interferenze e interferenze.

L’intensità del segnale e lo stato del dispositivo possono essere visualizzati nell’applicazione Secure Connect.

Antenna:

  • Connettore SMA
  • Cavo massimo 4 m (13,1 ft)
  • Coppia di serraggio 0,56 Nm (0,41 lb.ft)

Verificare l’intensità del segnale della rete.

LED Stato Descrizione
Verde fisso Intensità del segnale buona o eccellente
Rosso fisso Intensità del segnale media o equa
Spento Segnale scarso o senza segnale

Lo stato del LED deve essere verde fisso per evitare problemi di connettività.

LED Stato Collegamento
Lampeggiante o giallo fisso Sì
Spento No

La procedura di collegamento dura massimo 15 minuti.
Non disconnettere l’unità durante la procedura di collegamento.

La modalità di comunicazione consigliata per CCD 401 è la connettività cellulare. L'unità può anche comunicare tramite Ethernet. Quando la connessione Ethernet viene utilizzata per Internet, la connettività cellulare non è disponibile.

Verificare che le impostazioni del firewall consentano il traffico su queste porte per la rete selezionata:

  • MQTT 1883 e 8883
  • HTTPS 443

Per connettere l'unità a Ethernet, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Spegnere l'unità.
  2. Collegare il cavo Ethernet alla RJ45port dell'unità.
  3. Accendere l'unità e attendere fino a cinque minuti che venga eseguita la configurazione della connessione.

 

Ingressi/uscite digitali e ingressi analogici

  1. Vai alle Stazioni.
  2. Seleziona la stazione.
  3. Andare su Dispositivi.
  4. Fare clic sul pulsante Aggiungidispositivo.
  5. Selezionare il tipo di dispositivo Ingresso digitale.
  6. Effettuare i seguenti passaggi per ogni punto:
    a) Digitare il nome del punto dati.
    b) Impostare l'opzione Mode toAbilitato.
    c) Definire il punto dati.
    d) Se un allarme è collegato al punto dati, configurare le impostazioni di allarme nella scheda Modalità allarme.
    La scheda è visibile solo per alcune configurazioni del punto dati.
    e) Se applicabile, configurare l'unità e la scala del valore di ingresso nella scheda Unità e scala.
    La scheda è visibile solo per alcune configurazioni del punto dati.
    f) Fare clic sul pulsante Salva.
  7. Fare clic sul pulsante Aggiungi dispositivo.
    Secure Connect installa il dispositivo.

La modalità di conteggio impulsi conta fino a 12 conteggi al minuto. La larghezza di impulso supportata è 200 ms. Il contatore ha un valore massimo non firmato a 16 bit. Se il contatore raggiunge il valore massimo, si azzera automaticamente.

Circuito elettronico per ingresso digitale

Sì, è possibile collegare il dispositivo di uscita digitale allo stesso gateway di qualsiasi altro dispositivo.

Questa funzione è disponibile quando il servizio di controllo remoto è abilitato per la stazione correlata.

  1. Vai alle Stazioni.
  2. Selezionare una stazione.
  3. Andare su Dati in tempo reale.
  4. Cliccare l’icona impostazioni del dispositivo uscita digitale.
  5. Selezionare lo stato dell’uscita digitale.

Per ulteriori informazioni, consultare le Domande frequenti sull'accesso remoto.

Prerequisiti:

  • Il gateway in uso è CCD 401.
  • La funzionalità di controllo remoto è abilitata per il cliente.
  1. Vai alle Stazioni.
  2. Seleziona la stazione.
  3. Andare su Dispositivi.
  4. Fare clic sul pulsante Aggiungi dispositivo.
  5. Selezionare il tipo di dispositivo Uscita digitale.
  6. Digitare il numero della porta di uscita digitale sul gateway a cui è connesso il dispositivo.
  7. Selezionare lo stato iniziale dell’uscita digitale.
  8. Clicca sul pulsante Salva.

Il gateway CCD 401 supporta due uscite digitali. Il gateway supporta un intervallo di tensione massimo di 24 V. Le uscite sono a collettore aperto.

Il dispositivo di uscita controllato dall'uscita digitale, ad esempio un relè, deve essere collegato a un alimentatore esterno e all'uscita digitale.

Le uscite hanno un resistore di pull-up interno da 33 kiloohm fino a 24 V. La corrente di assorbimento massima delle uscite è 100 mA.

Tensione di ingressoDescrizione
24 VTensione massima
Oltre 15 VLivello basso
Sotto 5,5 VLivello alto

Circuito elettronico per un'uscita digitale abbinata a un CCD 401

  1. Vai alle Stazioni.
  2. Selezionare una stazione.
  3. Andare suDispositivi.
  4. Selezionare il dispositivo che ha un ingresso digitale.
  5. Andare alla schedaConfigurazione porte.
  6. Per la porta applicabile, fare clic suModifica.
  7. Modificare il campoNome.
  8. Cliccare su Salva.

  1. Vai alle Stazioni.
  2. Selezionare una stazione.
  3. Andare suDispositivi.
  4. Selezionare un dispositivo di ingresso analogico.
  5. Andare alla schedaSoglie punti dati.
  6. Fare clic sul pulsante Aggiungi punto dati.
  7. Compilare i campi.
  8. Cliccare su Salva.

Secure Connect aggiunge il punto dati ai dati in tempo reale.

Modbus

Gateway Intervallo di indirizzi IP Consigliato
Indirizzo IP
Numero massimo di
dispositivi connessi
CCD 401 10.10.10.1–10.10.10.255 10.10.10.10 4
I dispositivi devono essere dello stesso tipo.

La maggior parte dei dispositivi utilizza la porta 502, che è la porta standard per Modbus TCP.

L'indirizzo del server Modbus deve essere definito affinché il dispositivo possa comunicare con il gateway e Secure Connect tramite Modbus TCP. Se il dispositivo non dispone di un indirizzo server Modbus, è possibile utilizzare 1 come indirizzo.

Se l'indirizzo IP nel dispositivo viene modificato, il dispositivo può richiedere un riavvio prima che venga applicata la modifica.

Il CCD 401 non ha un indirizzo Modbus. L’applicazione Secure Connect contiene un campo per inserire un indirizzo slave per i dispositivi che utilizza sia un indirizzo IP che un indirizzo slave come identificatori.

Problemi di connettività

Significa che il dispositivo non comunica con il CCD. Forse il cavo di comunicazione non è stato installato correttamente o le impostazioni dell’applicazione o del dispositivo sono errate (indirizzo Modbus errato o altri parametri del link di comunicazione).

Per ulteriori informazioni, consultare le Domande frequenti sugli allarmi.