It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem segna la produzione di 5 milioni di pompe Flygt

Xylem segna la produzione di 5 milioni di pompe Flygt

Lo stabilimento all’avanguardia Xylem di Emmaboda, Svezia, ha segnato una nuova pietra miliare con la produzione della pompa Flygt numero 5 milioni, naturale proseguimento di 100 anni di innovazione nel settore delle tecnologie per la gestione delle risorse idriche di Flygt.

La pompa a segnare questa pietra miliare è stato il modello Flygt Concertor, il primo sistema di pompaggio per acque reflue al mondo con intelligenza digitale integrata, ed è stata fornita all’azienda idrica britannica Scottish Water. Questo modello assicura un risparmio energetico fino al 70% rispetto ai sistemi di pompaggio convenzionali e completa una serie di tecnologie ad alta efficienza ribadendo l’impegno dell’azienda verso l’obiettivo di zero emissioni nette.

Il 22 marzo 2022, in occasione del World Water Day, ai festeggiamenti ufficiali per questa nuova pietra miliare sono stati invitati numerosi clienti Xylem di tutto il mondo.

Group 800 x 450.jpg

I clienti invitati allo stabilimento svedese di Xylem approfondiscono come le tecnologie di pompaggio intelligenti possono aiutarli a conseguire i propri obiettivi specifici.

Hayati Yarkadas, Vice Presidente Senior di Xylem e Presidente di Water Infrastructure and Europe Commercial Team, ha commentato:

“Le aziende idriche continuano ad alzare l’asticella per le rispettive comunità incrementando l’efficienza, la sostenibilità e l’accessibilità delle proprie infrastrutture. Da oltre un secolo, collaboriamo con i nostri clienti di tutto il mondo per sviluppare e ottimizzare le tecnologie Flygt per aiutarli ad affrontare le sfide più impegnative nella gestione delle risorse idriche”.

Oggi, queste tecnologie ad alta efficienza aiutano le aziende idriche a ridurre drasticamente le emissioni di gas serra legate al consumo di energia ed a raggiungere più velocemente i propri obiettivi di emissioni zero.

Dall’installazione di Flygt Concertor, il Water Services Department dell’Aeroporto di Heathrow non ha registrato alcun problema di intasamento e ridotto il consumo energetico di oltre il 50%, oltre che dell’87,5% i costi di manutenzione e pulizia. Nel periodo di prova di Flygt Concertor, Scottish Water ha risparmiato 42.000 sterline all’anno con un risparmio energetico fino al 40%.

1200 x 400 Group.jpg

I rappresentanti di Xylem festeggiano la produzione della pompa numero 5 milioni presso lo stabilimento di produzione svedese dell’azienda.

La produzione della pompa numero 5 milioni segna anche un punto di svolta per lo stabilimento svedese di Xylem, che recentemente ha inaugurato un nuovo impianto di riuso dell’acqua che lo renderà autosufficiente per quanto riguarda l’acqua di processo entro il 2023 e interamente autosufficiente entro il 2025.