It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Soluzioni per il drenaggio

Soluzioni su misura per acque chiare, sporche e cariche

Soluzioni per il drenaggio

Affronta ogni sfida di drenaggio con la forza delle pompe Lowara 

Soluzioni su misura per acque chiare, sporche e cariche

Nelle costruzioni residenziali e nei piccoli complessi commerciali, una gestione efficace delle acque piovane e/o di di infiltrazione è fondamentale per proteggere immobili e strutture, nonché gestire emergenze derivate da piccoli o grandi allagamenti. Le pompe sommergibili Lowara sono soluzioni robuste, affidabili e facili da gestire, perfette per l’impiego in abitazioni private, condomini, garage, locali tecnici, cantine e aree comuni. Con una gamma completa e materiali di alta qualità, Lowara garantisce performance eccellenti e lunga durata in tutte le applicazioni di drenaggio. Con la gamma Lowara, hai a disposizione soluzioni progettate per affrontare ogni tipo di sfida idraulica, dal piccolo svuotamento domestico alla movimentazione di acque contaminate.

I nostri punti di forza:

  1. Performance senza compromessi: Portate elevate, gestione di solidi e resistenza alle condizioni più gravose.
  2. Versatilità d'uso: Drenaggio di acque piovane, svuotamento di locali allagati, movimentazione di acque reflue cariche di solidi.
  3. Installazione facile e manutenzione minima: Design compatto e materiali di alta qualità, per un funzionamento continuo e sicuro.

I vantaggi della gamma Lowara:

  • Robuste e affidabili anche in condizioni gravose
  • Realizzate in acciaio inox AISI 304/316 per una lunga durata
  • Ampia scelta per ogni tipo di applicazione domestica e commerciale
  • Facili da installare, gestire e mantenere
  • Supporto tecnico dedicato per i rivenditori e i professionisti
  • DOC

    La soluzione compatta e leggera per piccoli svuotamenti domestici o emergenze. Affidabilità Lowara in dimensioni ridotte, con facilità di trasporto e installazione.

  • DOMO e DOMO GRI

    Pompe robuste per il drenaggio di acque cariche e reflui domestici o industriali. Il modello DOMO GRI è equipaggiato con un trituratore per gestire materiali solidi e fibrosi.

  • DIWA

    Pompe sommerse in acciaio inox, ideali per acque chiare o leggermente sporche. Resistenza alla corrosione, compattezza e facilità di installazione le rendono perfette per svuotamenti rapidi ed efficienti.

  • DN

    Pompe sommerse progettate specificamente per il drenaggio di acque sporche e reflui. Ideali per applicazioni residenziali, edili e di piccola industria, offrono elevate prestazioni e grande affidabilità.

  • DL

    Pompe sommerse heavy-duty per acque fortemente cariche. Grazie alla girante vortex, sono la scelta perfetta per ambienti industriali, municipali e agricoli con presenza di solidi di grandi dimensioni.

  • Serie 1300

    Disponibili in 5 modelli a diverse giranti; una antintasamento con auto-pulizia ed una a vortice con un grande passaggio libero. Performance elevatissime, efficienza energetica e lunga durata anche nelle condizioni più gravose.

Applicazioni Tipiche

Con la gamma Lowara puoi offrire ai tuoi clienti soluzioni su misura per numerose applicazioni nel settore residenziale e commerciale leggero, tra cui:

  • Drenaggio di locali allagati
    Cantine, garage, scantinati, locali tecnici soggetti a infiltrazioni o allagamenti improvvisi.
  • Drenaggio di scavi e cantieri edili
    Gestione delle acque piovane o di falda durante la costruzione di abitazioni, villette e piccoli complessi.
  • Svuotamento di pozzi perdenti o vasche di raccolta
    Sistemi di drenaggio per acque meteoriche in ambito residenziale.
  • Gestione di acque reflue domestiche
    Installazione in case singole o condomini per il sollevamento di acque nere o grigie, anche in presenza di materiali solidi.
  • Protezione di aree commerciali
    Drenaggio preventivo di aree comuni come garage condominiali, spazi commerciali, showroom o piccoli centri artigianali.

Guida Rapida: quale pompa scegliere?

Applicazioni consigliate

DOC Svuotamento di piccoli locali allagati (garage, cantine), emergenze domestiche

DIWA Drenaggio di locali tecnici, raccolta acque meteoriche da terrazzi o cortili

DOMO Sollevamento di acque cariche da abitazioni, piccoli condomini e negozi

DOMO GRI Gestione di acque reflue difficili con presenza di materiali solidi o fibrosi

DN Drenaggio di scavi, pozzi perdenti, acque fangose da aree residenziali

DL Movimentazione di acque molto cariche in cantieri residenziali o aree comuni

Serie 1300 Grandi volumi di acque reflue da condomini, centri commerciali o aree produttive leggere

Contattatici!

Richiedi informazioni