It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

  • Soluzioni per l'edilizia

    HVAC

    Riscaldamento, Ventilazione e Raffrescamento dell'Aria

Applicazioni di Riscaldamento, Ventilazione e Condizionamento dell'Aria (HVAC)

Passiamo gran parte del nostro tempo negli edifici. Edifici che – spesso – sono dotati di infrastrutture obsolete, che hanno più di 50 anni, con sistemi idrici e soluzioni di riscaldamento ormai superati, obsoleti e inefficienti. Complessivamente, il settore edilizio rappresenta il più grande consumatore di energia nell'UE ed è tra i maggiori responsabili delle emissioni di CO2. Gli edifici sono infatti i responsabili del 40% dell'energia consumata e del 36% delle emissioni di gas serra. Con una popolazione in crescita, un'urbanizzazione sempre più estesa e una crescente domanda di abitazioni, è indispensabile approfondire come poter ridurre l’impatto sul clima adottando soluzioni edilizie sostenibili.

Negli edifici moderni, l'obiettivo è garantire un elevato livello di comfort con un consumo energetico ridotto. Questo implica che tutti i componenti, comprese le pompe, devono essere efficienti dal punto di vista energetico, adattarsi alle esigenze del momento e contribuire al funzionamento di un sistema ampio e complesso. È per questo motivo che tutti i prodotti Xylem sono progettati per rispettare e superare i più recenti standard di efficienza energetica e per comunicare con i moderni sistemi di gestione degli edifici utilizzando, ad esempio, Modbus o BACnet.

Riduzione del consumo energetico per HVAC

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria efficienti e sostenibili sono fondamentali per decarbonizzare gli edifici

Risoluzione dei costi del sistema HVAC

I costi di gestione e manutenzione di un sistema HVAC ad alte prestazioni crescono ogni anno. Come possiamo mitigare questi costi?

Prodotti e Soluzioni in Evidenza

Ecocirc: Un scelta intelligente

Circolatori residenziali ad alta efficienza, semplicità e affidabilità in una soluzione unica e straordinariamente competitiva.

Pompe HVAC Lowara

Pompa in linea ad alta efficienza ottimizzata per il controllo a velocità variabile.

Soluzioni di riscaldamento HVAC

Prodotti e soluzioni altamente efficienti per consentire un elevato comfort con un basso consumo energetico

Soluzioni di raffrescamento HVAC

Sistemi di raffreddamento completi ed efficienti dal punto di vista energetico per soddisfare gli standard più elevati