It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Riscaldamento HVAC

Impianti di riscaldamento

Negli edifici moderni si fa particolare attenzione al comfort e ai bassi consumi energetici. Significa che tutti i componenti, comprese le pompe, devono essere ad alta efficienza energetica, adattarsi alle esigenze reali e servire in modo efficiente un sistema estremamente complesso. Ecco perché tutti i prodotti Xylem per gli impianti di riscaldamento sono stati progettati per soddisfare le ultime norme in materia di efficienza energetica, e possono comunicare con i moderni sistemi di gestione tecnica degli edifici tramite Modbus o BACnet.

La gamma Xylem per i sistemi di riscaldamento

Pompe
Pompe e sistemi di controllo per l’industria HVAC che si basa sulla circolazione di liquidi e per le grandi applicazioni commerciali HAVC quali i circolatori con rotore bagnati, le pompe in linea, ad aspirazione assiale e a cassa divisa in ghisa o acciaio inox, e i controller pompa a velocità variabile.

Scambiatori di calore
Ampia gamma di scambiatori di calore a piastre termosaldate, verticali e con tubazioni a U.

Vapore e caldaie

  • Una gamma di prodotti per i sistemi a vapore e idronici che comprendono unità di alimentazione caldaie, regolatori di temperatura, sfiati rompivuoto e trappole del vapore. 
  • Una gamma completa di prodotti per il controllo del livello del vapore e dell’acqua calda nella caldaia per soddisfare le esigenze industriali e commerciali.
  • Un’ampia gamma di apparecchiature per il trasferimento della condensa per i sistemi a vapore a bassa ed alta pressione.
Prodotti Marchi
Marchi
Lowara Color Logo
Lowara

Soluzioni affidabili ed economiche di Lowara per il pompaggio e la circolazione di acqua