It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ANCORA UNA VOLTA GODWIN HA STABILITO NUOVI STANDARD.

Migliore efficienza di pompaggio. Maggiore risparmio di carburante. Funzionamento più semplice. Manutenzione ridotta.

Ti presentiamo la prima serie di pompe Godwin NC150S Dri-Prime® - la soluzione intelligente per l’acqua.

Grazie ai feedback dei clienti e ai dati di utilizzo derivanti da centinaia di test sul campo, abbiamo rivisto, rielaborato e riprogettato la pompa Godwin NC150S Dri-Prime con nuovi parametri di controllo, efficienza e attenzione all’ambiente. 

 

 

Acqua intelligente con caratteristiche di non intasamento

L’acqua è sorniona - si fa vedere solo quando decide lei. Oggi è possibile pomparla con maggiore tranquillità, poiché la pompa Godwin NC150S Dri-Prime è caratterizzata da una girante anti-intasamento autopulente Flygt con tecnologia N:

  • Gestione semplice degli scarti moderni
  • Rendimento idraulico elevato garantito dalla tecnologia N Flygt, utilizzata da oltre 20 anni in oltre 300.000 siti
  • Risparmi nel lungo periodo in termini di combustibile ed energia
Monitoraggio Intelligente

Monitoraggio intelligente per un controllo sempre e ovunque

Acqua intelligente per l’ufficio, il divano o perfino la spiaggia.

Le pompe Godwin NC150S Dri-Prime intelligenti, possono essere monitorate e gestite da qualsiasi smartphone, tablet o computer fisso, grazie alla tecnologia Field Smart (FST*) di Godwin.

Immagina di poter monitorare e comunicare con la tua pompa in tempo reale senza dover mandare nessun addetto a verificare se l’unità sia ancora in funzione. Oppure la stazione di sollevamento nel cuore della notte per verificare il livello di combustibile.

FST è dotata dei nostri controlli pompa & motore Prime Guard e garantisce un controllo eccellente e informazioni vitali: 

  • Avvio/Arresto/Giri/minuto
  • Consumo/livelli di carburante
  • Monitoraggio dell’accumulo di sporto (modello con DPF)
  • Carico del motore
  • Codici di allarme e di errore
  • Letture di pressione/vuoto in aspirazione
  • Letture della pressione di scarico
  • Letture del flussometro
  • Monitoraggio del livello in vasca
  • Controllo pompe/siti multipli attraverso un unico monitor
Motori Efficienti

FT4: Go green e risparmia anche qualcosa

Riduzione delle emissioni, incremento dei risparmi: vantaggi per tutti

Grazie alla progettazione intelligente, basata su dati di utilizzo reali e avanzate tecniche d’ingegneria, i motori diesel ed elettrici, disponibili per la pompa Godwin NC150S Dri-Prime, oltre a essere ecologiche presentano molte altre caratteristiche.

Maggiore efficienza, grazie alla progettazione:

  • Miglioramento comprovato dell’affidabilità pari a +20%
  • Riduzione del consumo di combustibile del 10%
  • Riduzione dei tempi di manutenzione nell’ordine di -40%
  • Tecnologia catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)
  • Non necessità di cicli costi di rigenerazione e riduce il fabbisogno di manutenzione
  • Potenza massima disponibile per i motori diesel
  • Garanzia 5 anni/5000 ore (modello da 62 cv)
Assistenza Semplificata

Maggiore pompaggio Minore manutenzione

Maggior tempo di attività significa meno grattacapi.

Abbiamo progettato le pompe Godwin NC150S Dri-Prime per essere intelligenti anche in campo.

La sostituzione della cinghia, senza necessità di smontaggio richiede 30 minuti, servendosi di normali attrezzi Untipo di tenuta meccanica a cartuccia, consente di ridurre i tempi d’installazione. Grazie al vetro di ispezione è facile capire quando è necessario rabboccare o cambiare l’olio. E il diametro maggiore del 25% dell’albero della pompa ne garantisce una durata maggiore

Inoltre, aggiungendo la funzionalità FST, il monitoraggio in tempo reale avvisa l’utente della necessità di effettuare la manutenzione preventiva, e ciò rappresenta la migliore soluzione in termini di risparmio economico.

I miglioramenti riducono i tempi di manutenzione nell’ordine di 40%.

  • Sostruzione semplice della cinghia in 30 minuti
  • Semplice e rapido accoppiamento motore e idraulica
  • Idraulica rivisitata e valvola di non ritorno
  • Nuova tenuta meccanica a cartuccia
  • Cuscinetti ingrassati

Esplora la nuova Godwin NC150S

0%

Download

Concorda una presentazione
+

Concorda una presentazione

Ci metteremoin contatto con te in modo da presentarti la nostra ampia gamma intelligente.

All fields required.

*  Campo obbligatorio