Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Surveillance et observatoires

Xylem a conçu SmartSub Obervatory, une plateforme flexible supportant des solutions personnalisées avec des capteurs provenant de différents fournisseurs. Elles peuvent être utilisées telles quelles ou personnalisées pour mieux répondre aux exigences des applications. 

Transport simplifié et lancement sécurisé

Tous les équipements étant regroupés sur une seule plateforme, le test des fonctionnalités est simple et sécurisé. Les équipements ne sont pas déconnectés au cours du transport, ce qui permet d’utiliser des équipements ayant servi pendant la période d’essai directement lors du déploiement. Les instruments et capteurs sont protégés au cours du transport et du déploiement, ce qui réduit les risques de retards et de dysfonctionnements. Ainsi, nous fournissons un ensemble de données fiables, à un meilleur prix et, surtout, nous respectons les délais.

Temps de déploiement à long terme

SmartSub Observatory peut recevoir des batteries d’accumulateurs de grande taille pour que les temps de déploiement soient plus longs, plusieurs années si nécessaires. Différents types de batteries sont compatibles, il est donc important de choisir le la solution la plus adaptée. Une solution intéressante consiste à utiliser de nombreuses piles alcalines annulant les restrictions de transport et permettant l’achat de piles standards, plus abordables, n’importe où.

Transmission directe des données

Les données collectées peuvent être stockées sur la plateforme tout au long de la période de mesure ou envoyées vers la surface via un modem acoustique. En associant un transfert de données acoustique vers une bouée à la surface et une transmission par radio ou satellite, les informations peuvent être envoyées directement vers une base de données dans vos locaux. Les navires de surface sur le site peuvent collecter des données via une communication acoustique sans avoir à sortir l’observatoire de l’eau. De cette manière, vous obtenez des données à jour, à un prix réduit. Le transfert de données acoustiques est disponible sous la forme d’une application intégrée. Dans les eaux peu profondes, la plateforme peut être équipée d’un câble la reliant à la côte, à la fois pour alimenter les instruments et pour afficher les données en temps réel.

Retour à la surface simplifiée

SmartSub Observatory peut être équipé d’un appareil acoustique simple et fiable. Il peut comporter une balise Argos ou Iridium et un voyant clignotant pour faciliter le retour à la surface. De cette manière, le système peut rapidement et facilement être remis en service et reprendre les opérations.

Recyclage

La plateforme a été conçue pour être réutilisable, garantissant ainsi aux propriétaires un avantage financier considérable. Si de nouveaux capteurs ou autres changements sont nécessaires, il est généralement facile de l’adapter.