Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Voir tout Générateurs d’ozone

Générateurs d’ozone Pacific Ozone™ Série MG

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Le design perfectionné des générateurs d’ozone Pacific Ozone™ série MG, à refroidissement par air, autorise une production d’ozone jusqu'à 1,1 kg/h (60 lb/jour). Ces systèmes constituent des solutions sûres et durables pour les processus de désinfection, produisant des résultats vérifiables qui contribuent à la tranquillité d’esprit des clients.

  • Production d’ozone à la demande
  • Coûts d’exploitation réduits
  • Optimisation de l’alimentation en gaz
  • Production d’ozone : 140-1120 g/h
  • Design et interface : Boîtier unique et configuré en acier inoxydable monté sur châssis – écran
  • Type : Générateur

Le design élaboré, multi-châssis et à refroidissement par air des générateurs d'ozone de la série MG, autorise une production d’ozone efficace et contrôlable avec précision dans les installations industrielles à grande échelle. La série MG offre des capacités allant de 140 g/h à 1,1kg/h (Les générateurs d’ozone MG intègrent les cellules du réacteur d’ozone à refroidissement par air, et exploitent la technologie Floating Plate de Pacific Ozone™, avec des composants électroniques Powertron élaborés, dans des boîtiers industriels robustes.

  • Boîtier anticorrosion en acier inoxydable
  • Cellules de réacteur en titane FPT refroidies par air
  • Pas besoin d’eau de refroidissement
  • Contrôle linéaire précis de l’ozone par Powertron
  • Contrôle à distance de la production
  • Fonctions de sécurité complètes, protection contre la surchauffe, la perte de débit et les défaillances
  • Contrôle de la contre-pression avec réglage automatique breveté
  • Châssis redondant
  • Écran tactile 10”
  • Détecteur d’ozone ambiant avec verrouillage électrique de sécurité
  • Interface réseau Ethernet/IP

  • Efficacité énergétique : coûts d’exploitation réduits
  • Design industriel avec interface utilisateur robuste et simplifiée
  • Installation et intégration simples
  • Économie sur les coûts de mise en service/veille

  • Désinfection
  • Nettoyage et sanitisation des équipements
  • Eau de production alimentaire
  • Aquaculture
  • Eau purifiée
  • Sanitisation
  • Traitement de l’eau de grande pureté
  • NEP

Specifications