Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Voir tout Générateurs d’ozone

Générateur d’ozone NG

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Nos meilleurs générateurs d’ozone intègrent des concentrateurs d’oxygène dans un skid compact en acier inoxydable et à montage mural.

La série NG propose des générateurs d’ozone de pointe et des systèmes intégrés ozone/oxygène qui associent la production d’ozone refroidie par air et la concentration d’oxygène dansdes skids compacts en acier inoxydable à montage mural. Puissante et conviviale, la série SGA peut produire jusqu’à un kilo d’ozone par jour et est idéale pour un large éventail d’applications commerciales et industrielles ; certains modèles peuvent être équipés d’un compresseur intégré autonome.

  • Skid mural en acier inoxydable
  • Cellule de réaction en céramique et en titane refroidie par air
  • Disponible avec un concentrateur d’oxygène intégré
  • Un filtre/régulateur d’air comprimé avec un dispositif de purge automatique
  • Une protection contre la surchauffe
  • La pression et le débit
  • Une interface numérique classique pour le contrôle local/à distance et un contrôle variable 4-20mA
  • Marche/arrêt à distance

  • Convivial
  • Facile et rapide à installer et à utiliser grâce à un panneau d’instruments intuitif
  • Fonctionnement qui a fait ses preuves de robustesse et fiabilité
  • Déploiement rapide - concentrateur d’oxygène conçus pour être raccordés à l’air propre du site et/ou l’utilisation d’ensembles de compresseurs d’air intégré