It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Le CCD 401

Le CCD 401 est une passerelle sans fil (un modem cellulaire) utilisée pour collecter des données depuis les stations de pompage. Il contient un eSIM intégré pour le transfert de données sans fil. Une fois l’alimentation et l’antenne connectées, le CCD est prêt à l’emploi. Au démarrage du CCD, il établit automatiquement la connexion avec Secure Connect. L’utilisateur peut enregistrer le CCD en l’ajoutant à l’Secure Connect pendant la configuration de la station. L’utilisateur peut insérer sa propre carte micro-SIM 3FF dans le logement de carte SIM. La carte micro-SIM 3FF remplace l’eSIM intégré.

Le CCD envoie l’emplacement et les données de votre appareil au cloud Secure Connect. L’utilisateur peut voir l’emplacement dans Secure Connect sous Station > Paramètres > Emplacement. Le CCD exige des mises à jour régulières du logiciel, et Avesnor informe l’utilisateur chaque fois qu’une mise à jour est disponible.

Consultez la FAQ Connectivité pour des réponses spécifiques telles que « Le CCD 401 a-t-il une batterie interne  ? » ou pour regarder une vidéo sur « Comment installer et configurer le CCD 401  ? »

Pour plus d’informations, téléchargez le manuel d’installation, d’utilisation et d’entretien du CCD 401.

Installation du CCD

  • Avant d’installer le CCD, noter le numéro de série ou prendre une photo du numéro de série du CCD. Après l’installation, le numéro de série n’est pas visible.
  • Le CCD ne doit pas être installé à plus de 2 m (6,56 pi) de hauteur du sol.
  1. Fixer l'antenne.
  2. Installer le CCD sur un rail DIN.
  3. Suivre les instructions spécifiques à l’appareil pour connecter un appareil au CCD.

[En général, le processus de connexion peut inclure une ou plusieurs des étapes suivantes  :

  • Connectez le Modbus TCP au RJ45
  • Connecter le câble RS-232 depuis le contrôleur de pompe sur les bornes.
  • Raccorder le câble RS-485 du variateur de pompe aux bornes.]

Pour plus d’informations sur les appareils qui se connectent au CCD, consultez Appareilscompatibles.

Bornes

BorneDescription
E 01Inutilisé
E 02Inutilisé
GNDSignal terre
485 ARS-485, résistance de terminaison 120 ohm, A
485 BRS-485, résistance de terminaison 120 ohm, B
E 06Sortie numérique 1
E 07Sortie numérique 2
GNDSignal terre
E 09Inutilisé
E 10Inutilisé
DI1Entrée numérique 1, entrée pull-up
DI2Entrée numérique 2, entrée pull-up
GNDSignal terre
DI3Entrée numérique 3, entrée pull-up
DI4Entrée numérique 4, entrée pull-up

 

BorneBorne d'unité
232 RXRTU Tx
232 TxRTU Rx
GND (TERRE)Masse (terre)

 

BorneBorne d'unité
485 AUne
485 BB
GND (TERRE)Masse (terre)

Raccordement d’appareil spécial

AVERTISSEMENT  : Danger électrique
Risque de choc électrique ou de brûlure Un électricien qualifié doit superviser tous les travaux de raccordement électrique.
Respectez tous les règlements et codes locaux applicables.

Les appareils suivants nécessitent une connexion spéciale à la passerelle.

  1. Couper une extrémité du câble VGA.
  2. Raccorder l’extrémité coupée du câble VGA à la passerelle selon les informations ci-dessous  :
Borne CCDBroche de connecteur
Tx2
Rx3
GND5
CTS/RTS7/8 connectés ensemble