It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuration APP 521

Pour plus d’informations sur la connexion entre l’appareil et la passerelle, voir Connexion spéciale de l’appareil.

Le module de communication doit être installé dans le panneau de commande. Pour plus d’informations, voir le manuel de l’utilisateur de l’APP 521.

  1. Aller au paramètre 16,Afficher plus de menus .
  2. Cliquer sur Oui.
  3. Allez dans le menuParamètres>Communication 13_.
  4. Définir les paramètres de communication.
Sous-menu ParemeterNom du paramètreRéglage
15_1N°/Id de station1-247

15_10

Communication COM1RS232 FDX
15_13Vitesse COM11200-115200 bps
15_14Parité COM1Pair
15_15Protocole COM1Modbus fixe

    5. Appuyer sur OK