It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Ozonproduktion von 0,5 bis 20 lbs./Tag, 3 bis 400 g/h
  • Kompaktes Design
  • Geringe Installations- und Wartungsanforderungen
  • Geringe Investitions- und Betriebskosten
  • Hoher Ertrag der Ozonerzeugung
  • Für Dauerbetrieb konstruiert

Ozonanlagen für kleinere und mittelgroße Anwendungen

Die kleinen modularen GSO-Ozonanlagen von Xylem leisten eine effektive Ozonerzeugung von 3 - 400 g/h.

Diese Anlagen bieten eine höheren Ertrag an Ozonkonzentration bei einem geringen Energieverbrauch. Zur Sicherstellung des sicheren und zuverlässigen Betriebs werden die Systemparameter überwacht. Das Resultat sind eine maximale Ozonproduktion, minimale Kosten und eine unübertroffene Zuverlässigkeit. 

Wedeco-Ozonanlagen eigenen sich ideal für die Desinfektion und Oxidation von Brauchwasser in der Industrie, im Labor und in Pilotanlagen. Standardanwendungen sind Trinkwasser, Brauchwasserschleifen, Wiederaufbereitungsprozesse, Spüler, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Kühlwasser, Fischzucht und Swimming-Pools. Vorzüge dieser kleinen Ozonanlagen sind der geringere Energieverbrauch, ein drastisch reduzierter Sauerstoffverbrauch aufgrund der hochproduktiven Konzentrationen, geringe Installations- und Wartungsanforderungen, geringe Investitions- und Betriebskosten und hohe Zuverlässigkeit. Diese Systeme sind für den dauerhaften Betrieb geschaffen und haben einen kompakten Aufbau.

Spezifikationen

Spezifikationen

 
 
General Information
GSO 20
GSO 30
GSO 40
GSO 50
Cooling water inlet temp
5-35°C; 41- 95°F
5-35°C; 41- 95°F
5-35°C; 41- 95°F
5-35°C; 41- 95°F
Ozone production, nominal [g O3/h] (ppd)
5-50 (0.3-3 ppd)
10-100 (0.5 - 5 ppd)
20-200 (1 - 11 ppd)
40-400 (2-21 ppd)
Ozone concentration range
2.3 wt% (AIR); 7 wt% (Oxygen)
1.7 wt% (AIR); 7 wt% (Oxygen)
1.5 wt% (AIR); 7 wt% (Oxygen)
2 wt% (AIR); 7 wt% (Oxygen)
Feedgas
Air, LOX, PSA
Air, LOX, PSA
Air, LOX, PSA
Air, LOX, PSA
Feedgas inlet pressure
2,5 - 3,5 barg (g); (xxxx PSI(g))
2,5 - 3,5 barg (g); (xxxx PSI(g))
2,5 - 3,5 barg (g); (xxxx PSI(g))
2,5 - 3,5 barg (g); (xxxx PSI(g))
Dew point (feed gas)
< -70 °C; < -94 °F
< -70 °C; < -94 °F
< -70 °C; < -94 °F
< -70 °C; < -94 °F
Feedgas (total hydrocarbons, THC)
< 60 ppmV
< 60 ppmV
< 60 ppmV
< 60 ppmV
Dimensions l x h x w (mm); l x h x w (ft)
800 mm x 850 mm x 350 mm
800 mm x 850 mm x 350 mm
910 mm x 1615 mm x 540 mm
911 mm x 1615 mm x 540 mm
Cooling water demand
0,08 m³/h; (xx gpm)
0,17 m³/h; (xx gpm)
0,35 m³/h; (xx gpm)
0,70 m³/h; (xx gpm)
Cooling water pressure
1,5-3,5 barg (g); (21.8-50.8 psig)
1,5-3,5 barg (g); (21.8-50.8 psig)
1,5-3,5 barg (g); (21.8-50.8 psig)
1,5-3,5 barg (g); (21.8-50.8 psig)
 
 
System Components
GSO 20
GSO 30
GSO 40
GSO 50
Weight
90
95
190
300
System control
Wedeco
Wedeco
Wedeco
Wedeco
 
 
Technical Features
GSO 20
GSO 30
GSO 40
GSO 50
System regulation range
15 - 100 %
10 - 100 %
10 - 100 %
10 - 100 %
Humidity
< 70 %
< 70 %
< 70 %
< 70 %
Ambient air temperature (min, max)
5-35°C 41-95°F
5-35°C 41-95°F
5-35°C 41-95°F
5-35°C 41-95°F
Ozone installation location
Indoors
Indoors
Indoors
Indoors
Conformity
CE
CE
CE
CE
 
 
Standards and Remote Control and Alarms
GSO 20
GSO 30
GSO 40
GSO 50
PLC
Wedeco
Wedeco
Wedeco
Wedeco
HMI
Wedeco
Wedeco
Wedeco
Wedeco
Common outputs and alarms
 
 
Electrical Standards
GSO 20
GSO 30
GSO 40
GSO 50
Protection class (cabinet / cell)
IP32
IP32
IP32
IP32
Installed power (kW)
0.6
1.15
2.4
4.5
Power factor
0.95
0.95
0.95
0.95
 
 
Materials Of Construction
GSO 20
GSO 30
GSO 40
GSO 50
Enclosure
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
powder coated steel
Painting
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7039
In contact with ozone
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
In contact with water
SS 316
SS 316
SS 316
SS 316
 
 
Options
GSO 20
GSO 30
GSO 40
GSO 50
PLC options
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Scada communication
Available
Available
Available
Available
Measurement
Ozone in water, Redox
Ozone in water, Redox
Ozone in water, Redox
Ozone in water, Redox
Reaction tank
Available
Available
Available
Available
Air preparation
Available
Available
Available
Available
Cooling systems
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Ozone destructor
catalytic, thermal
catalytic, thermal
catalytic, thermal
catalytic, thermal
Oxygen generator
Available
Available
Available
Available
Ozone contacting
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Gas distribution system
automatic, manual
automatic, manual
automatic, manual
automatic, manual
Demistor
Available
Available
Available
Available
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Kaltgetränkeausgabe
Lebensmittel- und Getränkeservice Kaltgetränkeausgabe
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente