It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Die Zukunft der intelligenten Wasserwirtschaft

Xylem Vue macht Daten zu Erkenntnissen – für eine fundierte Entscheidungsfindung und eine einfache digitale Integration bei Ver- und Entsorgern.

Die Zukunft der intelligenten Wasserwirtschaft

Xylem Vue ist eine sichere, integrierte und herstellerunabhängige Software- und Analyseplattform, die Daten aus beliebigen Quellen, einschließlich Bestandslösungen, erfassen, analysieren und visualisieren kann.

Dies vereinfacht das Wasser- und Abwassermanagement und ermöglicht es, den größtmöglichen Nutzen aus jeder Investition zu ziehen. So können Ver- und Entsorgungsunternehmen durch den 360-Grad-Überblick über Ihr System, Probleme im Betrieb schneller erkennen und lösen, effizienter arbeiten, sowie Wasser und Abwasser effektiver und kostengünstiger aufbereiten.

Das breite Portfolio an modularen Anwendungen in Kombination mit den KI-Fähigkeiten von Xylem Vue hilft Ver- und Entsorgungsunternehmen, das Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und ihre Herausforderungen im gesamten Wasserkreislauf effizienter zu bewältigen.

Weiterlesen

Zukunft der digitalen Wasserwirtschaft

  • Vereinheitlichung aller Daten in einer einzigen Software- und Analyseplattform

  • Systemwissen unternehmensweit zugänglich machen

  • Digitale Investitionen optimal nutzen, um Herausforderungen nachhaltig zu lösen

  • Entscheidungsfindung optimieren und die betriebliche Effizienz steigern

Spezifische Anwendungen für jeden Bereich des Wasserkreislaufs

  • Trinkwasser

    Effizienter Betrieb und Optimierung von Wasserwerken und Leitungsnetzen.

  • Abwasser

    Optimierung von Kläranlagen und Kanalnetzen.

  • Landwirtschaft

    Überwachung und Steuerung von Bewässerungssystemen, einschließlich Wasserverlustmanagement

  • Wasserressourcen

    Frühwarnsystem zur Überwachung und zum Management von Überschwemmungen bei Extremereignissen.

“Nach anfänglicher Skepsis und Zurückhaltung bin ich mit dem Ergebnis und der Zusammenarbeit mit Xylem sehr zufrieden. Das in- stallierte Assistenzsystem erhöht den Schutz unserer Gewässer vor Mischwasserabschlägen, indem es den vorhandenen Stauraum optimal steuert und ausnutzt.”
Horst-Peter Sarnizei | Leiter Instandhaltung Sonderbauwerke

Unvergleichliche Expertise

Xylem Vue ist das Ergebnis der Partnerschaft zwischen Xylem und Idrica, einem internationalen Vorreiter im Bereich Datenmanagement, Analytik und intelligenten Lösungen für den Betrieb von Wasser- und Abwasseranlagen. Der Weg zur Ausschöpfung des vollen Potenzials Ihres Systems beginnt hier.

  • Kontinuierliche Begleitung

    Von der Bewertung der Herausforderungen bis hin zur Implementierung und Schulung stehen Ihnen technische Experten bei jedem Schritt zur Seite.

  • Fachwissen

    Ein interdisziplinäres Expertenteam aus Betriebsfachleuten, Datenwissenschaftlern, Ingenieuren und Hydroinformatik-Experten arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um Ihre Ziele zu erreichen.

  • Individuelle Betreuung mit engem Austausch

    Durch regelmäßige Kommunikation und praxisorientierte Schulungen bleiben Führungskräfte und Betreiber aktiv eingebunden – für maximale betriebliche Effizienz.

Lassen Sie uns gemeinsam das Potential bewerten.

Zusammen verwandeln wir Daten in Erkenntnisse zur optimalen Entscheidungsfindung