It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Stadt im US-Bundesstaat Washington senkt mit Xylems Sensus-Technologie Wasserverlust um 50 Prozent

Stadt im US-Bundesstaat Washington senkt mit Xylems Sensus-Technologie Wasserverlust um 50 Prozent

Die veraltete Infrastruktur führte dazu, dass die Stadt Walla Walla jedes Jahr 30 Prozent ihres Trinkwassers verlor. Mit einem intelligenten Versorgungsnetzwerk der Xylem-Marke Sensus ist es Walla Walla gelungen, die Wasserverluste um 50 Prozent zu senken und mehr als 2,4 Milliarden Liter einzusparen. Wie? Lecks können innerhalb von Stunden statt Monaten erkannt werden.

Genau wie ein guter Wein ist auch die Stadt Walla Walla eine der ältesten Städte Washingtons, gereift. Umgeben von weitläufigen Weinbergen von 120 verschiedenen Weingütern, ist die Gegend bekannt für ihre reiche Geschichte, ihren Charme und ihre allgemeine Attraktivität. Anders als beim Wein, der mit den Jahren immer besser wird, hat der Alterungsprozess einen Teil der Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen – darunter 320 km Rohrleitungen.

„Als sich der Zustand unserer Rohrleitungen verschlechterte und die Wasserzähler veralteten, belief sich unser jährlicher Wasserverlust auf 30 Prozent – was angesichts der Tatsache, dass wir jedes Jahr etwa 11 Milliarden Liter Wasser verteilen, eine enorme Menge ist“, erklärt Adrian Sutor, Supervisor für die Wasserversorgung der Stadt Walla Walla. „Wir brauchten eine Lösung, die uns half, unsere Wasserressourcen besser zu überwachen und instandzuhalten.“

Intelligentes Versorgungsnetz reduziert Wasserverluste

Die Stadt kam zu dem Ergebnis, dass umfassende Modernisierungsarbeiten erforderlich waren, um das Zählersystem zu verbessern und unbeabsichtigte Wasserverluste einzudämmen. Es wurde entschieden, ein intelligentes Versorgungsnetzwerk der Xylem-Marke Sensus einzusetzen, um die Genauigkeit und die Leckerkennung zu verbessern und gleichzeitig weitere Funktionalitäten zur Weiterentwicklung des Verteilungssystems zu ermöglichen.
 
Walla Walla setzte Sensus iPERL®-Wasserzähler für Privathaushalte und OMNI™ -Wasserzähler für Gewerbebetriebe ein, um die 11.000 Wasserkunden der Stadt zu bedienen. Gepaart mit dem Zwei-Wege-FlexNet® Kommunikationsnetzwerk das eine Fernüberwachung nahezu in Echtzeit ermöglicht, hatte die Stadt nun eine bessere Kontrolle über das Versorgungssystem und konnte dadurch spürbare Verbesserungen im Kundenservice erzielen.

„Wir haben im ersten Jahr nach der Installation mehr als 2.000 Lecks entdeckt und jeden Kunden sofort über Probleme informiert, was unseren Kundenservice erheblich verbessert hat“, fährt Adrian Sutor fort.
 

Für Walla Walla haben sich die Vorteile präziser Echtzeitdaten über die Verbesserung des Betriebs hinaus gelohnt. Im Jahr 2020 erreichte die Stadt einen wichtigen Meilenstein, indem sie die Menge des Wasserverlustes seit 2009 um mehr als 50 Prozent reduziert konnte, was einer totalen Wassereinsparung von über 2,4 Milliarden Liter entspricht. Das intelligente Versorgungsnetz von Sensus trägt seit 2018 zu den Einsparungen bei.

„Durch die Reduzierung des Wasserverlustes und die Verringerung der Emissionen durch Lkw sind wir auf dem besten Weg, als Versorgungsunternehmen nachhaltiger zu werden“, erklärt Adrian Sutor.

„Die Stadt Walla Walla ist ein Beispiel für die Bedeutung und den Wert von Technologie und Daten bei der Bewältigung der Herausforderungen im Bereich Wasserinfrastruktur, denen unser Land gegenübersteht“, erklärt Colin Sabol, President, Measurement and Control Solutions bei Xylem. „Da große Teile Washingtons mit Trockenheit zu kämpfen haben, geht Walla Walla proaktiv vor, um eine sicherere Wasserzukunft für uns alle zu gewährleisten.“

Lösung von Hochdruckproblemen in nur wenigen Stunden

Da alles reibungslos verlief, begannen Sutor und andere Mitarbeiter der Stadt zu überlegen, welche Probleme sich abgesehen von Ablesung und Lecks mit dem System noch lösen ließen. Wo frühere Versuche zur Drucküberwachung gescheitert waren, sah man in Walla Walla durch das intelligente Netzwerk neue Möglichkeiten.

„Traditionelle akustische Lösungen hatten sich bei unseren geräuschintensiven Stahlrohren als nicht erfolgreich erwiesen“, erklärt Sutor. „Mit FlexNet hatten wir die Möglichkeit, innovativere Sensoren einzusetzen.“
 
Die Stadt setzte ally®-Wasserzähler mit Sensus® Smart Gateway Sensor Interface für eine erweiterte Drucküberwachung und -verwaltung der Privathaushaltskonten ein. Das System liefert zeitnahe Dateneinblicke zu Druck, Temperatur, Füllständen und Schaltern und überzeugte die Techniker durch das umfassende Systemprofil.

„Innerhalb von Stunden konnten wir Dinge erkennen, für die andere Versorgungsunternehmen mehrere Monate brauchen würden“, fährt Adrian Sutor fort. Durch die Überwachung des Drucks in nur einer bestimmten Zone war Walla Walla beispielsweise in der Lage, den Druck zu stabilisieren und zu senken sowie große Schwankungen und übermäßig hohen Druck zu korrigieren – was zu einer Reduzierung der Wasserverluste führte.

„Von großen Ereignissen wie Rohrbrüchen bis hin zu geringen Druckschwankungen half uns die Lösung, das Asset Management zu verbessern und die beste Servicequalität für die Kunden zu gewährleisten“, fügt er hinzu.

Erweitern des intelligenten Netzwerks für andere Anwendungen

Walla Walla weitet die Möglichkeiten, die FlexNet bietet, auf andere Einsatzbereiche aus. Die Stadt hat das System mit Anwendungen für die Überwachung von Bachläufen, Stadtteilablesungen und für die Fernabschaltung ergänzt – die alle über dasselbe, intelligente Netzwerk laufen, das für die intelligente Verbrauchsmessung verwendet wird.

Aufgrund der erfolgreichen Einführung will die Stadt das Netzwerk nun auf Regen- und Abwasserberichte ausweiten.

„Wir werden unser Netzwerk immer weiter ausbauen, um einen Mehrwert zu schaffen“, schließt Adrian Sutor ab. Höhere Nachhaltigkeit und andere Vorteile der intelligenten Technologie sind zwei der Verbesserungen, auf die die Bewohner und Besucher von Walla Walla anstoßen können.
 
Mehr über Xylems Engagement, Kunden bei der Förderung der Nachhaltigkeit zu unterstützen.