Cart

{{ successMessage }}
{{item.orderingCode}}
Qty: {{ item.quantity }}
{{currencySymbol}}{{item.pricing.totalPrice | intlNumber('en-US','USD')}}
Subtotal ({{totalQty}} {{totalQty === 1 ? "item" : "items"}}):
{{currencySymbol}}{{cartSummary.total | intlNumber('en-US','USD')}}
Checkout
You will not be charged yet.
See All Lab Water Systems

Ultra Clear™ RO

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Required Field

Die Anlage der Ultra Clear™ RO-Serie produziert hochwertiges Wasser bei sehr niedrigem Energieverbrauch.

  • Einfacher Modulwechsel dank Schnellkupplungen​​
  • Service- und Wartungsmeldungen
  • Verbrauchsmaterialien sind Teil des Lieferumfangs
  • In Deutschland hergestellt

Die Verwendung von „Niederenergie“-Membranen gewährleistet einen äußerst effizienten und wirtschaftlichen Betrieb. Werkstoffe hoher Qualität garantieren eine lange Lebensdauer. Die Anlage der Ultra Clear™ RO-Serie nutzt modernste Pumpentechnik, verzichtet auf einen herkömmlichen Elektromotor und arbeitet nahezu geräuschlos. Dank eines integrierten automatischen Membranspülzyklus können die Anlagen in vielen Fällen unbehandeltes Rohwasser nutzen. Mit optionaler Wasserenthärtung sind Rückgewinnungsraten bis zu 75 % möglich.

Die Rückgewinnung des Produktwassers beträgt bis zu 50 %, d. h. Anlagen der Ultra Clear™ RO-Serie helfen auch Wasser zu sparen. Vorratstanks unterstützen Umkehrosmose-Anlagen, in dem sie in Zeiten mit hohem Bedarf zusätzliche Wasserkapazität bereitstellen. Der Vorratstank kann auch zur Wasserversorgung für andere Laborausrüstung dienen. Der Vorratstank ermöglicht die kurzzeitige Verwendung größerer Wassermengen, die andernfalls durch die Produktionsrate der Umkehrosmose-Anlage limitiert wäre.

Ein Vorratstank garantiert grundsätzlich, dass Wasser verfügbar ist, wenn es benötigt wird. Die geeignete Größe des Vorratstanks und die Anlagenkonfiguration werden in Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung und den Vorgaben für die Wasservolumina spezifiziert, um einen optimalen Anlagenservice zu gewährleisten. Vorratstanks sind in den Standardgrößen 30, 60 und 80 Liter erhältlich. Darüber hinaus sind Vorratstanks wahlweise in Größen bis zu 3.000 l erhältlich.

Bei allen Systemen wird die Qualität des Eingangswassers und des Produktwassers angezeigt. Die Reduzierung des Salzgehalts wird in Prozent angezeigt. Bei den meisten marktüblichen Systemen liegt die Rückgewinnungsrate unter 20 %. Automatische benutzerfreundliche Wartungsmeldungen informieren den Betreiber, wenn Servicearbeiten erforderlich sind.

  • Anschluss an die kommunale Wasserversorgung
  • Flüsterleiser Betrieb
  • Schnelle und einfache Desinfektion
  • Leitfähigkeitsüberwachung für RO-Wasser
  • Einfacher Modulaustausch mithilfe von Schnellkupplungen

  • W3T441745 Ultra Clear RO 20
  • W3T441746 Ultra Clear RO 30
  • W3T199978 Ultra Clear RO 60
  • W3T198158 Ultra Clear RO 100

Documentation, tools & resources

Documentation & Tools