It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Laborwassersysteme

Ionenaustauscher

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Umweltfreundliche Ionenaustauscher neuester Technologie und höchster Qualität.

  • Geringe Anschaffungskosten
  • Spezielle Wasserführung zur vollen Ausnutzung der Kapazität des Harzbettes
  • Bewährte Schnellkupplungen aus Edelstahl
  • In Deutschland hergestellt

Ionenaustauscher von Evoqua bieten eine sichere und kostengünstige Versorgung mit hochreinem deionisiertem Wasser für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit speziellen Harztypen im Inneren des Systems entfernen die Ionenaustauscher zuverlässig Ionen, um Ihre Anforderungen an die Wasserreinheit zu erfüllen.

Die hochwertigen Ionenaustauscher aus Edelstahl (1.4571) können mit einem Arbeitsdruck von bis zu 10 bar betrieben werden und sind deutlich widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen als herkömmliche glasfaserverstärkte Kunststoffkartuschen (GfK).

Konfigurieren Sie das System nach Ihren Bedürfnissen und wählen Sie zwischen bewährten Edelstahl-Schnellkupplungen (SK), 1 1/4" oder 3/4" Gewindeanschlüssen. Außerdem bietet Evoqua eine Vielzahl von Zubehörteilen an, um jede Systemkonfiguration zu erweitern, z. B. Leitfähigkeitsmessgeräte und Schlauchsets.

  • Vollständige Ausnutzung der Kapazität durch besondere Wasserverteilung
  • Niedrige Anschaffungskosten im Vergleich zu einem Reinwassersystem
  • Niedrige Betriebskosten durch reduzierte Wartungszeit
  • Kompakte Bauweise
  • Bewährte Schnellkupplungen aus Edelstahl