Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

TAK Smart-Serie

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:
  • UV-System zur Desinfizierung von Abwasser, Aquakultur, Brauchwasser und Wasserwiederaufbereitung in offenen Kanälen
  • 1.000 m³/h (6,5 MGD) maximale Durchflussrate
  • Leistung validiert durch modernste Bioassays in Einklang mit USEPAs UVDGM (2006), IUVA-Protokoll (2011) 
  • Hocheffiziente Ecoray-UV-Strahler- und Vorschaltgerätetechnologie
  • OptiDose-Steuerung – Xylems auf echter Intensität basierende Kontrollphilosophie der Wedeco mit einem ÖNORM-zertifizierten UV-Intensitätssensor
  • EcoTouch – bedienerfreundlicher UV-Systemregler mit SCADA-Kommunikation 
  • Automatisches, mechanisches Abstreifsystem ohne Chemikalienzusatz 
  • Modulsystem und zahlreiche Funktionen für benutzerdefiniertes Design

Energieeffizient und wartungsfreundlich

Die Wedeco TAK Smart UV-Anlage von Xylem macht die Desinfektion von geringen Abwasserströmen so einfach und kostengünstig wie möglich, ohne Kompromisse bei der Qualität und Anpassungsfähigkeit einzugehen. Das TAK Smart-System eignet sich perfekt für kleine bis mittlere Abwassermengen mit verschiedenen Abwasserqualitäten, von Kanalisationsüberflutungen bis zur Wiederverwendung von tertiärem Abwasser.

Die TAK Smart-Strahlermodule sind speziell für den Langzeitgebrauch konzipiert. Die kompakte Anordnung der UV-Strahler ermöglicht eine hoch konzentrierte Strahlungskraft auf kleinem Raum. Dadurch wird auch bei größerem Durchflussvolumen und geringer UV-Transmittanz (UVT) des Abwassers eine garantierte Desinfektionsleistung gewährleistet. 

TAK Smart-Einheiten verfügen über die Ecorays Niederdruck-Hochleistungs-UV-Strahler auf Amalgambasis und Vorschaltgeräte. Die geringe Anzahl an Strahlern, kombiniert mit der langen Lebensdauer der Ecoray-Strahler, führt zu außergewöhnlich niedrigen Wartungskosten. In Kombination mit variablen Leistungsoptionen erzielt die Ecoray-Technologie unter allen Betriebsbedingungen eine ausgezeichnete Energieeffizienz. Insbesondere im gedimmten Betrieb sind im Vergleich zu anderen Technologien durchschnittliche Energieeinsparungen von bis zu 20 % möglich. Zusätzlich überwacht das sensorgesteuerte OptiDose-System die Betriebsbedingungen in Echtzeit – Durchfluss, UV-Transmittanz und UV-Intensität. Anschließend regelt OptiDose den Energieverbrauch mit einer bewährten Steuerungslogik auf das Minimum, das für die Dosierungsanforderungen erforderlich ist. Nicht Annahmen, sondern reale Prozessparameter gewährleisten Kosteneinsparung, steuern den Desinfektionsprozess und schaffen somit jederzeit Vertrauen.

Die TAK Smart UV-Anlage von WEDECO bietet maximale Benutzerfreundlichkeit bei minimalem Wartungsaufwand. Der EcoTouch Regler kombiniert alle Sensorsignale, Alarme, SCADA-Konnektivität und die OptiDose-Regelung zu einem einfachen Überwachungs- und Regelsystem.

Frei konfigurierbare, einbaufertige Systeme

Das einbaufertige TAK Smart-System ist in sieben Größen erhältlich, um den individuellen Anforderungen an Ihrem Standort gerecht zu werden. Es kann entweder in einem Betonkanal installiert werden oder es wird zusammen mit einem Edelstahlkanal geliefert. Neben der Anordnungsoption in einzelnen UV-Strahlerreihen ist auch eine Anordnung in Doppelreihen möglich, für Redundanz und höhere Dosierungsanforderungen.

Die Trennung von elektrischen Komponenten wie Vorschaltgerätekarten von den UV-Strahlermodulen erlaubt eine einfache Wartung und verbesserte Stabilität. Die Schaltschränke sind auf den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ausgelegt, auch bei hohen Umgebungstemperaturen. Optional zusammen mit einem Edelstahlgehäuse und Klimaanlage erhältlich, sorgen sie für Flexibilität bei der Anlageeinrichtung oder Umrüstungsmaßnahmen.

Das automatische TAK Smart-Abstreifsystem ohne Zusatz von Chemikalien sorgt für eine mühelose und risikofreie Reinigung. Die hervorragende Reinigungsleistung des Abstreifsystems ist von unabhängigen Instituten bestätigt und sorgt für eine erhebliche Reduktion von Ablagerungen.

Um den höchsten Standards für die UV-Desinfektion zu entsprechen, wurde das System gemäß dem aktuellen IUVA-Protokoll zur Desinfektion von sekundär behandeltem Schmutzwasser umfangreich geprüft. Zudem erfüllt das System auch die strengsten Validierungsanforderungen gemäß UVDGM (UV Disinfection Guidance Manual) 2006 der USEPA (US Environmental Protection Agency). Sein validiertes Dosiskonzept ermöglicht es Xylem, die Konstruktion fein auf Prozessparameter wie Wasserqualität, Betriebsbedingungen und Zielqualität abstimmen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Systemkonstruktion weder über- und noch unterdimensioniert ist. Das Online-Monitoring der UV-Intensität gewährleistet bei Anwendung der OptiDose-Kontrolle eine kontinuierliche Überwachung der Leistung und eine Senkung der Betriebskosten.

Das TAK Smart-System ist hervorragend geeignet für kleinformatige Kläranlagen, die einen kostengünstigen und ökologisch sinnvollen Desinfektionsprozess benötigen.