It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

Duron 8 UV-Desinfektionssystem

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die 2022 eingeführte Wedeco Duron 8 ist eine UV-Desinfektionsanlage für offene Kanäle, die der Duron 6 ähnelt. Sie wurde für Abwasseranwendungen optimiert, die eine geringere UV-Durchlässigkeit aufweisen oder eine hohe UV-Dosis erfordern, wie z. B. Regenwasseraufbereitung oder Abwasserwiederverwendung.

  • Höhere Durchflussmenge pro Kanal mit flexibler Installation und höheren Toleranzen
  • Geringere Gesamtinstallationskosten und weniger Platzbedarf für größere UV-Anlagen
  • Hochgradig anpassbare Lösung für die Nachrüstung von tieferen Kanälen wie Chlorkontaktkammern oder Neuinstallationen
  • Leistungsstarke 800-Watt-Ecoray®-UV-Strahler und -Vorschaltgeräte, hergestellt in Deutschland mit Xylem-Technologie
  • Automatisches, wartungsarmes, chemiefreies Selbstreinigungssystem
  • Automatische und manuelle Modulhebevorrichtungen machen kostspielige Kräne überflüssig. Das ergonomische Design gewährleistet eine einfache Bedienung
  • Wartungsfreie elektrische Antriebe erfordern keine Hydrauliköle oder teure Instandhaltung

Flexibel und effizient

Die Duron 8 bietet nicht nur höhere Desinfektionsleistung auf kompakterem Raum, sondern auch eine einfache, kostengünstige Wartung und eine fortschrittliche Kontrolltechnologie.

Kostengünstiger mit weniger Strahlern 

Leistungsstärkere Ecoray® UV-Strahler mit 800 W und eine flexible Anordnung der Module und Strahler ermöglichen effizientere Designs und senken die Gesamtkosten für Installation und Betrieb.

Einfache Wartung noch leichter

Weniger UV-Strahler, verbesserte Erreichbarkeit der Komponenten und integrierte Modul-Hebevorrichtungen ermöglichen eine noch einfachere und schnellere Wartung.

Einfache Nachrüstbarkeit

Die Wedeco Duron 8 bietet die branchenweit größte Durchflussmenge pro Kanal und senkt damit die Gesamtinstallationskosten. Es lässt sich in hohem Maße anpassen und ist eine ideale Lösung für die Umwandlung von tiefen Kanälen, wie z. B. Chlorkontaktbecken, in chemiefreie UV-Desinfektionssysteme.

Überlegene Montagefreundlichkeit

Einstellbare Montageschienen ermöglichen höhere Kanaltoleranzen und gewährleisten eine sichere und schnelle Installation. Die Reduzierung von Schaltkästen und die Implementierung einer intelligenten Kabelführung minimieren den elektrischen Arbeitsaufwand.

Sicherheit

Die unabhängige Validierung gemäß UVDGM und NWRI sowie die eingebaute Redundanz gewährleisten hohe Leistung und Laufzeiten.

Remote Verbindung

Die neue App-basierte Verbindung ermöglicht eine einfache Überwachung und Fehlersuche über mobile Geräte.