It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

Barrier™ Ti UV-System aus der ATG UV™ Produktfamilie

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Unsere neueste Niederdruck-UV-Lösung bietet eine verbesserte Wasserqualität für Hotels und Resorts, private Pools, Teiche, Wasserspiele und andere kleine Wasseranlagen.

  • Verbesserung der Wasserqualität für ein hervorragendes Badeerlebnis
  • Schutz vor chlorresistenten Krankheitserregern wie Kryptosporidien
  • Zeitersparnis durch einfache Wartung und Bedienung
  • langfristige Zuverlässigkeit und Haltbarkeit

Barrier™ Ti ist das neueste Mitglied in unserem zuverlässigen ATG-UV™ Produktportfolio. Das Niederdrucksystem ist aus Titan hergestellt und gewährleistet eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit. Dieses UV-System bietet eine zuverlässige und benutzerfreundliche Sekundärdesinfektion für Ihre Wasseranwendungen.

Das Barrier Ti UV-System ergänzt die Desinfektion mit Chlor durch die Beseitigung chlorresistenter Mikroorganismen wie Kryptosporidien. Bieten Sie Ihren Gästen ein unvergessliches Badeerlebnis mit klarem, sauberem Wasser.

  • NSF-50 3-Log Crypto-zertifiziert, inaktiviert 99,9 % Kryptosporidien in einem einzigen Durchgang
  • beständiges und durchdachtes Design für eine lange Lebensdauer
  • Titan- und UV-stabilisiertes Polypropylen (PP) Gehäuse gewährleistet einmaligen Korrosionsschutz
  • einfache und flexible Montage zur Reduzierung der Betriebs- und Wartungszeit
  • benutzerfreundliche Steuerung mit Online-Fernüberwachung

  • Wassersport

  • Hotels  und Resorts
  • private Pools
  • Teiche und Wasserspiele
  • kleine Wasseranlagen