Die Vista-Serie ist eine kleine behälterlose Ozonsystemlösung mit Abgasmanagmentsystem für die Dosierung von bis zu 36 g/h Ozon
Die Ozonsystemlösungen der Vista-Serie sind mit verstärkter Ozoninjektion und
Abgasvernichter ausgestattet. Um eine geeignete Zufuhr des mit Ozon injizierten Wassers in den Prozess zu gewährleisten, werden Anwendungen mit regelmäßigen Stopps
und Starts am besten mit dem behälterlosen FatPipe-Stoffübergangs- und Entgasungssystem bedient. Das FatPipe-System bietet Ozoninjektion und Abgasvernichtung ohne einen konventionellen Behälter.