It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Ozonsysteme

PGS-Ozonsystemlösung

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Kompakte Ozonsystemlösung, die für eine schnelle und nahtlose Integration in Wasser- oder Desinfektionsprozesse entwickelt wurde. Ozonproduktion und Leistungsbereich von 18 g/h bis 70 g/h; umfasst integrierte Sauerstoffkonzentratoren.

Das PGS-System ist eine komplette und kompakte Ozonsystemlösung, die zur schnellen Integration und Automatisierung der meisten Industrieprozesse entwickelt wurde. PGS-Ozondesinfektionssysteme sind komplett und vollumfänglich getestet und geeignet, die hohen Ansprüche von automatisierten und applikationskritischen Industrieprozessen zu erfüllen. Die Leistungsmerkmale des Ozonprozesses werden mit fortschrittlicher Software geregelt; das vereinfacht den Betrieb und sorgt für Zuverlässigkeit. Voll integrierte Überwachung und Verifizierung der Prozessparameter in Echtzeit garantiert die Einhaltung der engsten spezifizierten Betriebsanforderungen. Unter Berücksichtigung aktueller Leistungs- und Sicherheitsmerkmale wurde dieser Anlagentyp speziell für die Sanitärindustrie entwickelt.

  • Kompakte Edelstahlkonstruktion
  • für Sanitäranwendungen geeignete Konstruktion
  • effiziente Ozonproduktion und -lieferung von 18 bis 70 g/h
  • anwenderfreundliche Software und großer Touchscreen
  • automatische Präzisionssteuerung für gelöstes Ozon
  • Umgebungs-Ozon-Detektoren mit Sicherheitsverriegelung
  • EtherNet/IP-netzwerkfähig

  • Niedrige Betriebskosten
  • kompakte Stellfläche
  • „Set It and Forget It“-Instrumente
  • bereit für Inbetriebnahme und Qualifizierung
  • einfache Installation und Integration
  • ideal zur Aufrüstung vorhandener Systeme