Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen Gasdosiergeräte

E-2000-Verdampfer

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Wärmetauscher (Wasserbad-Typ), der speziell für die Konversion von Flüssigchlor in den Gaszustand entwickelt wurde.

Die latente Verdampfungswärme begrenzt die Gasentnahme aus Behältern - ein Verdampfer ist immer dann erforderlich, wenn die Gasentnahmerate aus mehreren Behältern nicht schnell genug ist, um die Prozessbedarfsanforderungen zu erfüllen.

  • Die Verdampfungskammer ist TÜV-zertifiziert und für den Prüfdruck von 60 bar ausgelegt
  • Die Unterbringung in einem zweiteiligen FRP-Schrank ermöglicht die einfache Herausnahme und den freien Zugang zu allen Komponenten für Wartungszwecke
  • Separates wandmontiertes PLC-basiertes Bedienfeld bietet Prozessvisualisierung, Füllstands- und Temperaturkontrolle des Wasserbads
  • Überwachungseinlass/-auslass für den Gasdruck
  • Touchpanel mit animiertem Prozess-Panel

  • Thermostatisch geregelte Wassertemperatur
  • Sicheres Design - elektrische Sperre für alle Sicherheitseinrichtungen und automatisches Druckminderungs- und Abschaltventil schützt das Gasdosiergerät vor Flüssigkeitseintritt
  • Sowohl Gaskammer als auch Wasserbadtank sind kathodisch durch drei Magnesiumanoden gegen Korrosion durch heißes Wasser geschützt
  • Reduzierte Anzahl der eingesetzten Gasflaschen/Behälter, so wird Platz und Transport eingespart
  • Dieser Verdampfer kann auch angepasst werden, damit er andere Gase wie beispielsweise Schwefeldioxid handhaben kann.