It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Industries & Applications

Nahrungsmittel

Nahrungsmittel

ebro bietet Handgeräte und Datenlogger für die gesamte Kühlkette an: von der Prozessüberwachung über die Transport- und Lagerüberwachung bis zur Wareneingangskontrolle. Die nach EN 13485 zertifizierten Handmessgeräte von ebro unterstützen Sie bei der Einhaltung des HACCP-Konzepts zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit. Alle Lebensmittel-Datenlogger von ebro entsprechen der EN 12830 und sind daher für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zur Überwachung der Temperatur geeignet. Einige der Temperaturdatenlogger messen auch die relative Luftfeuchtigkeit.

Medizin

Medizin

Validierungen und Routinekontrollen von Sterilisatoren, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten und Autoklaven können mit ebro-Datenloggern und der entsprechenden Software - auch in Echtzeit - einfach überwacht werden. Die einfach zu bedienende Software analysiert Ihre Prozesse automatisch und liefert Ihnen ein aussagekräftiges Ergebnis.

;