It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Automatic Meter Reading (AMR)

Verringern Sie Kosten, Besuche und Fußwege mit Echtzeit-AMR-Zählerablesungen

Ableser müssen täglich eine Flut von Daten verarbeiten und die manuelle Eingabe von Daten kann die Möglichkeit menschlicher Fehler erhöhen. Sicherstellen, dass Ihre Daten exakt, pünktlich und analysiert sind, ist der Schlüssel zur Erhöhung des Cashflow und der Kundenzufriedenheit.

Mit unseren Automatic-Meter-Reading(AMR)-Lösungen können Sie Verbrauchs-, Diagnose- und Statusdaten von Ihren Wasser-, Strom- und Gasgeräten automatisch erfassen und anschließend zur Abrechnung und Analyse in eine zentrale Datenbank übertragen.

Wir bieten branchenführende SmartPoint® Module, die Daten in Haushalts- und Gewerbezählern und an Verteilungspunkten innerhalb von Versorgungsnetzen ablesen und speichern. Und wir stellen die mobilen, handgehaltenen und Netzwerkprodukte her, die Sie benötigen, um die Daten von diesen Smartpoints abzurufen und in Ihre Daten- und Kontrollsysteme zu übertragen.

SmartPoints sind robuste, hochleistende Funksender, die Ihnen eingehenden und ausgehenden Zugriff auf Messungen und andere Diagnosedaten ermöglichen. Sie sind zur Verwendung mit automatischen Walk-by- oder Drive-by-Zählerablesystemen verfügbar und bieten eine Auswahl von Zählerableseoptionen. Ein tragbares Gerät kann zum Ablesen von Smartpoint-Modulen oder zur manuellen Eingabe visueller Ablesungen von Ablesern verwendet werden, die zu Fuß unterwegs sind. Eine leistungsfähigere Vehicle Gateway base station (VGB) bietet eine größere Reichweite zum Ablesen von Zählern durch Fahrzeuge, die an Smartpoint-Modulen vorbeifahren. Die effektive Reichweite des VGB wird in Kilometern und nicht in Metern gemessen. Nach der Rückkehr ins Büro können diese Geräte leicht an Ihren Computern angeschlossen werden, um die Daten in Ihr System herunterzuladen.

Und wenn Sie zum Upgrade auf Advanced Metering Infrastructure (AMI), bereit sind, ermöglichen Ihnen unsere Lösungen die problemlose Migration Ihrer AMR-Infrastruktur auf unser stationäres FlexNet® Kommunikationsnetzwerk. Erkunden Sie unsere anderen intelligenten Infrastrukturlösungen.

Ihre Vorteile

  • Senkt die Kosten für die Zählerablesung
  • Bietet Echtzeit-Abrechnungsinformationen, reduziert geschätzte Ablesungen und Weiterberechnungskosten
  • Verbessert die Mitarbeiter- und Kundensicherheit durch die Reduzierung der Zahl der Mitarbeiter auf der Straße und die Bereitstellung sicherer Leseverfahren
  • Reduziert Abrechnungsfehler und Streitigkeiten
  • Ermöglicht flexible Ablesezeitpunkte, wodurch Verzögerungen bei der zusammenfassenden Abrechnung von gewerblichen Konten entfallen
  • Erhöht den Cashflow durch die mögliche Umstellung vierteljährlicher oder halbmonatlicher Konten auf monatliche Abrechnung
  • Reduziert Reklamationsanrufe und erhöht die Kundenzufriedenheit
  • Überwacht Manipulation und Diebstahl
  • Fördert Energieeinsparung und Kundenersparnisse durch Feststellung der Nutzungszeit

Vorteile für Ihre Kunden

  • Reduziert Abrechnungsfehler
  • Erhöht das Vertrauen in die Dienstleistung
  • Erhöht Informationen zum Verbrauch und ermöglicht Ressourcenschonung und Kostenersparnis