It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

FlexNet (International)

Ein dediziertes und sicheres bi-direktionales Kommunikationsnetz

Das Sensus FlexNet™ Kommunikationssystem ist eine branchenweit anerkannte und lange erprobte Kommunikationsplattform zur Bereitstellung schneller, zuverlässiger, skalierbarer und sicherer Daten über Langstreckenfunk. Diese preisgekrönte Smart-Metering-Infrastruktur unterstützt missionskritisches IoT mit einem Angebot, das individuell auf den Geschäftsfall des Versorgungsunternehmens zugeschnitten ist.

Das FlexNet-System arbeitet mit ausgezeichneter Abdeckung und Latenz, um die Übertragung und den Empfang von Kundenverbrauchsdaten mit intelligenten Zählern und Sensoren auf sichere und zuverlässige Art nahezu in Echtzeit zu ermöglichen. Dies verbessert Ihre Geschäftsanalytik und gibt Ihnen außerdem Vorteile im hart umkämpften Markt. Mit diesen Daten können Sie Ihre Strom-, Wasser-, Gas-, Beleuchtungs- und Smart-Grid-Systeme proaktiv verwalten.

Im Gegensatz zu anderen Versorgungsnetzen, die Mesh, NB-IoT oder andere gemeinsam genutzte Funkfrequenzen mit geringer Leistung einsetzen, bietet die FlexNet Technologie ein dediziertes Funkspektrum, das durch das Gesetz vor Störungen geschützt ist. Andere drahtlose Netzwerke haben versteckte Kosten, müssen mehr als die 10-fache Menge an Infrastruktur einsetzen und bieten die Hälfte der Redundanz, die FlexNet bietet.

Der Betrieb Ihres Netzwerks auf einem dedizierten Spektrum garantiert eine bessere Leistung und andere wichtige Vorteile, darunter:

  • Keine Frequenzteilung, das bedeutet störungsfreie Datenübertragung und 100%ige Kontrolle über Ihre Datenübertragungen. Während andere Netzwerke auf freigegebenen Bandbreiten mit Störungen und Signalrauschen kämpfen müssen, überträgt unser Netzwerk mit einer Klarheit und Sicherheit, die gesetzlich geschützt 
  • Dedizierte Funkkanäle garantieren die Übertragung von kritischen Daten wie Alarmen oder Verteilungsautomatisierung (DA): Polizei und andere nationalen Notdienstabteilungen setzen alle lizenzierte Frequenzen ein, da dies die notwendige Übertragung ihrer Daten garantiert. Versorgungsunternehmen verwalten eine große Datenmenge und sollten in der Lage sein, dedizierte Kanäle für die Übertragung von kritischen Daten zu verwenden.
  • Die höchste Übertragungsleistung und -reichweite der Branche: Wir sind stolz auf unsere 50-Watt-Basisstationen sowie unsere bi-direktionalen Endpunkte, die mit bis zu 2 Watt übertragen können – mit der potenziell 10- bis 1000-fachen Leistung von Geräten im unlizenzierten Punkt-zu-Punkt-Spektrum.
  • FlexNet Netzwerke sind für hochgradige Dienstgüteverträge entwickelt: typischerweise mit über 99 % Konnektivität, auch an Endpunkten an schwierigen Standorten. FlexNet Netzwerke erzielen regelmäßig über 99 % Kommunikationsleistung bei Entfernungen bis zu 5 km in städtischen Gebieten und bis zu 20 km im ländlichen Bereich.
  • Verbesserung der Effizienz der Betriebsabläufe und schnelle Feststellung von Leckagen: Manipulation, Ausrüstungsproblemen, Ausfällen oder anderen Anomalien mittels der erfassten Kundendaten. Durch Nutzung des FlexNet Kommunikationsnetzwerks können Sie auch mehrere Anwendungen unterstützen, was sowohl die Effizienz der Betriebsabläufe als auch die Kundenbindung verbessert.
  • Kostensenkung durch ferngesteuerte Aufrüstungen: Oder Aktualisierungen – dieses bi-direktionale Netzwerk ermöglicht Ihnen die ferngesteuerte Aktualisierung/Aufrüstung von SmartPoint® Modulen, Ablesungen nach Bedarf und Trennung/Anschluss von Geräten. Die Reichweite des Punkt-zu-Mehrpunkt-Netzwerks reduziert die Anzahl der Zugriffspunkte, die zum Erfassen und Übertragen von Daten erforderlich sind.
  • Ein maßgeschneiderter Service zum Vorteil des Versorgungsunternehmens: Systeme im lizenzierten Spektrum können mehrfache Anwendungen unterstützen und ermöglichen es dem Versorgungsunternehmen, Datenübertragungen je nach Geschäftserfordernis zu priorisieren, um ein maßgeschneidertes Serviceangebot zu gewährleisten.
  • Starke Durchdringung in Gebäuden und Kellern: Ist sehr wichtig, wenn erfolgreiche Funkfrequenz(RF)-Systeme in dicht besiedelten Städten eingeführt werden sollen. Die Durchdringung von lizenzierten Bandbreiten ist sehr stark, da eine höhere Übertragungsleistung eingesetzt werden kann.
  • Vorab-Fixkosten: Bei lizenzierten Frequenzen gibt es keine versteckten Kosten und keine Berechnung auf Basis des Verkehrsvolumens. Die Spektrumskosten werden stets im Rahmen der Betriebskosten (OPEX) berechnet. Jeder einzelne Implementierungsaspekt des intelligenten Netzwerks wird berücksichtigt. Vor allem, wenn Sensus Lösungen verwendet werden, profitieren Versorgungsunternehmen von der jahrzehntelangen Erfahrung eines Marktführers der Branche, die alle Variablen abgedeckt.
  • Verlässlichere Kommunikation: Die dedizierte „Datenautobahn“ unseres Netzwerks ermöglicht die zuverlässige Datenübertragung, die garantiert höhere Abdeckung bietet. Unsere innovative und branchenweit anerkannte führende Funktechnologie übertrifft die Technologie von Mitbewerbern, die Kanalsprünge über verschiedene Frequenzen erfordert. FlexNet steuert das Funkspektrum, in dem es operiert, weiß, wann und wie Frequenzen verwendet werden, und reagiert entsprechend, um die Leistung zu maximieren und die Ressourcen optimal einzusetzen.
  • Geografische Struktur: FlexNet arbeitet gleichermaßen gut in allen Geländearten, ob ländlich oder städtisch, dünn besiedelt oder dicht besiedelt, flach oder gebirgig, Wohn- oder Gewerbeanlagen. Endpunkte können tief in Gebäuden untergebracht werden, in unterirdischen Schächten oder in Hochhäusern. Keine Notwendigkeit für kostspielige Verstärker.

Vorteile für Sie

  • Verbessert die Effizienz der Betriebsabläufe und spart Ressourcen
  • Extrem hohe Erfolgsraten bei erstmaliger Verbindung nach Zählerinstallation
  • Gewährleistet zuverlässige Leistung durch Einsatz eines dedizierten lizenzierten Funkspektrums
  • Lässt sich in bestehende Systeme integrieren
  • Punkt-zu-Mehrpunkt-Design reduziert die Infrastrukturkosten und stärkt die Netzwerkleistung
  • Bereitstellung einer exakten, verlässlichen und qualitativ hochwertigen Dienstleistung für Ihre Kunden
  • Macht Ihre Investition durch die Unterstützung zukünftiger Datenerfordernisse zukunftssicher
  • Stellt Multi-Applikations-Netzwerk bereit und ermöglicht Ihnen, neue Services und Lösungen hinzufügen, sobald der Bedarf entsteht
  • Auf offenen Standards und APIs aufgebaut, mit einfacher Schnittstelle zu Anwendungen und Plattformen von Drittanbietern
  • Nutzt turmbasierte Architektur für Redundanz und erfordert weniger Infrastruktur, die gekauft, eingesetzt und betrieben werden muss

Vorteile für Ihre Kunden

  • Gewährleistet präzise Rechnungen, die die betriebliche Effizienz erhöhen
  • Hilft den Kunden, ihr Nutzungsverhalten zu verstehen, und ermöglicht damit verstärkte Nachhaltigkeit
  • Liefert konsistente Service-Qualität, die das Markenerbe, den Kundenservice und die Kundenzufriedenheit verbessert
  • Ermöglicht ferngesteuerte Verwaltung und Steuerung von Anwendungen fast in Echtzeit zur Steigerung der Netzwerkeffizienz
  • Die erfassten Daten gewährleisten Genauigkeit und Zuverlässigkeit zur Verbesserung Ihrer Geschäftsanalytik