It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

HLK-Heizung

Heizungsanlagen

In modernen Gebäuden liegt der Fokus auf einem hohen Maß an Komfort bei geringem Energieverbrauch. Dies bedeutet, dass alle Komponenten, einschließlich Pumpen, energieeffizient sein müssen, dem aktuellen Bedarf entsprechen und Teil eines großen, übergreifenden Systems sein sollten. Aus dem Grund werden alle ITT-Produkte für Heizungssysteme so ausgelegt, dass sie den aktuellen Normen in Bezug auf Effizienz entsprechen und in moderne Gebäudetechnik, zum Beispiel Modbus oder BACnet, eingebunden werden können.

Das Xylem-Angebot für Heizsysteme

Pumpen
Pumpenprodukte und Steuerungssysteme für die HLK-Industrie auf Flüssigkeitsbasis für alle großen kommerziellen HLK-Anwendungen wie Nassläufer-Umwälzpumpen, Inline-, Zentrifugal-, axial geteilte Pumpen aus Gusseisen oder Edelstahl sowie Pumpensteuerungen mit variabler Drehzahl.

Wärmeaustauscher
Eine umfassende Palette von hartgelöteten, gedichteten, geraden und U-Rohr-Wärmetauschern.

Dampf und Kessel

  • Eine Reihe von Produkten für Dampf- und Warmwasserheizungssysteme, einschließlich Kesselspeisungseinheiten, Temperaturregler, Vakuumbrechern und Kondensatableitern. 
  • Eine umfangreiche Reihe von Produkten zur Steuerung der Füllstände von Dampf- und Heißwasserkesseln, die den anspruchsvollen Anforderungen von industriellen und gewerblichen Märkten gerecht werden.
  • Vielfältige Kondensattransfergeräte für Niedrig- und Hochdruck-Dampfsysteme.
Marken
Marken
Lowara Color Logo
Lowara

Zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen von Lowara zum Pumpen und Umwälzen von sauberem