Ob Schulen oder Hochhäuser – Xylem baut eine bessere Zukunft
Mit dem Wachstum der Weltbevölkerung und dem Bau von mehr Gebäuden steigt auch die Nachfrage nach sauberem Wasser und energieeffizienten Baulösungen.
Wohnanlagen und gewerbliche Gebäude verbrauchen sehr viel Energie – über 20 % des gesamten Energieverbrauchs. Xylem hat sich sowohl Wasser- als auch Klimaanlagen gewidmet, um diese Systeme effizienter zu gestalten und Gebäude komfortabler, produktiver und gesünder zu machen.
Wir entwickeln ständig neue Lösungen für Schulen, Büros, Hotels, Einkaufszentren, Krankenhäuser und andere öffentliche Gebäude und stellen sicher, dass die oberen Stockwerke Ihrer Gebäude jeden Tag weltweit mit Trinkwasser versorgt werden, Klimaanlagen effizient funktionieren und Abwasser abgeleitet wird.
Wasserversorgung/Druckerhöhungssysteme
Wasserversorgungssysteme in modernen Gebäuden benötigen zuverlässige, energieeffiziente Produkte, die den Bedürfnissen entsprechen und ganz einfach in ein Gebäudeüberwachungssystem eingebunden werden können. Xylem bietet Pumpen, Pumpensteuerungen mit variabler Drehzahl, Kompaktpumpensysteme und UV/Ozon-Behandlungsanlagen an, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Heiz- und Kühlsysteme
In modernen Gebäuden liegt der Fokus auf einem hohen Maß an Komfort bei geringem Energieverbrauch. Xylem bietet Pumpen, Umwälzpumpen und Wärmetauscher, die Ihre Effizienzanforderungen übertreffen und in komplexe Gebäudesysteme integriert werden können.
Abwassersysteme
Es braucht einen Spezialisten, um zuverlässige und effiziente Abwasser- und Schmutzwasserlösungen zu schaffen. Das Angebot von Xylem für Pumpen und Komplettlösungen basiert auf unserer langjährigen Erfahrung und Forschung in diesem Bereich.
Brandunterdrückung
In jedem Feuerlöschsystem, egal ob es sich um eine automatische Sprinkleranlage oder ein Standrohrsystem handelt, sind vertrauenswürdige Produkte ein Muss. Xylem bietet installationsfertige Feuerlöschpumpeinheiten nach UL-, FM- oder EN12845-Standard an, die dank ihres modularen Aufbaus für jeden Bedarf maßgeschneidert werden können.
Heißwasser-Umwälzpumpen für den Heimbereich
Heißes Wasser jederzeit warm zu halten, ist eine Frage von Komfort und Sicherheit. Für den sofortigen Zugriff auf heißes Wasser bietet Xylem effiziente und zuverlässige Umwälzpumpen aus Bronze und Edelstahl.