Xylem produziert hochmoderne Großwasserzähler „Made in Germany“ am Standort Laatzen
8 December 2020
Der erste Ultraschallzähler Cordonel® verlässt im Dezember das Sensus-Werk.
Am 7. Dezember 2020 lief der erste Cordonel® Groß-Wasserzähler bei Sensus, einer Xylem-Marke, in Laatzen vom Band und setzt weltweit Maßstäbe. Grund zur Freude, denn mit diesem Zähler bringt Xylem, internationaler Anbieter für Wassertechnologien, einen Wasserzähler an den Markt, der optimal den Kundenwünschen entspricht. Mit Einsatz des Großwasserzählers Cordonel erhalten Wasserversorger, Landwirtschaft und Industrieunternehmen moderne Ultraschalltechnologie für hochpräzise Wassermessung sowie zuverlässige Kommunikations- und Fernausleseoptionen für das intelligente Management und die Überwachung ihrer Netze.
„Für die kommenden Jahre erwarten wir eine weltweit hohe Nachfrage nach diesem Ultraschall-Großwasserzähler, denn mit ihm können Wassernetze besser gesteuert werden: Wasserverbräuche, Durchfluss, Temperatur und Druck werden exakt gemessen und überwacht. Der Cordonel stellt in erster Linie eine präzise Wassermessung innerhalb eines Versorgungsnetzes sicher; er kommt jedoch auch in der smarten landwirtschaftlichen Bewässerung (smart irrigation), in der Gebäudetechnik bei großen Gewerbeobjekten oder in unterschiedlichen Industrie-Anwendungen zum Einsatz“, so Bernd Raade, Geschäftsführer bei Sensus Laatzen.
Der Cordonel unterstützt die nachhaltige Verwendung der wertvollen Ressource Wasser, denn sein Einsatz identifiziert Wasserverluste schnell und präzise. Zudem ist dieser Zähler über sein gesamte Lebensdauer wartungsfrei, da er keine beweglichen Teile oder Elemente innerhalb des Messrohrs besitzt. Der Cordonel ist vorerst in den Nennweiten DN 40 und 50 verfügbar. Größere Nennweiten bis zu 300 mm werden folgen. Auf https://sensus.com/de/produkte/introducing-cordonel/ finden Sie alle Informationen über den Cordonel.