It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Schmutzwasser sicher und zuverlässig entfernen

26 November 2024

Wasser ist die wertvollste Ressource unseres Planeten und gleichzeitig eine der größten Bedrohungen. Besonders in Zeiten von Hochwasser und Überschwemmungen ist schnelles Handeln gefragt – und die richtige Ausrüstung zur Schmutzwasserbeseitigung unverzichtbar.

Xylem ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich effizienter und nachhaltiger Wassertechnologie mit einem einzigartigen Produkt-Portfolio rund um den Wasserkreislauf. 3 Niederlassungen in Österreich bieten eine breite Palette an Entwässerungslösungen, die speziell für Einsätze bei heftigen Regenfällen oder im Ernstfall einer Naturkatastrophe entwickelt wurden. Mit den tragbaren Pumpen und dem passenden Zubehör der renommierten Marken Lowara, Flygt und Godwin hält Xylem ein bewährtes Sortiment bereit, das selbst den größten Herausforderungen standhält. Egal ob es um das Abpumpen von Kellern, das Entfernen von Schlamm oder das Ableiten von übergelaufenem Abwasser geht – die Pumpen leisten verlässlich und effizient ihren Dienst und sind dafür ausgelegt, schnell und unkompliziert einsatzbereit zu sein.

Warum Xylem?

  • Umfangreiche Erfahrung und fachkundige Unterstützung: Mit jahrzehntelanger Expertise im Bereich der Pumpentechnologie wissen die Experten bei Xylem genau, welche Lösungen im Ernstfall gebraucht werden.
  • Individuelle Lösungen: Von großvolumigen Hochdruckpumpen, die Wasser über weite Strecken transportieren, bis hin zu kompakten, tragbaren Pumpen zur Kellerentwässerung – Xylem hat für jeden Bedarf die passende Lösung.

Besonders für die Verwendung in Entwässerungsanwendungen geeignet sind:

  • SOS Flutkit: Ein fertiges Set bestehend aus einer tauchfähigen DOC Entwässerungspumpe, sowie einem flexiblen Schlauch mit Schnellanschlüssen, in einer Kunststoffbox. 
  • DOC Tauchmotorpumpen: Kleine Schmutzwasserpumpen ideal für die Kellerentwässerung.
  • Ready Entwässerungspumpen: Bewältigt Fördermengen bis zu 7l pro Sekunde und beseitigt verunreinigtes Wasser mit Sand- und Kies mühelos.
  • BIBO Schmutzwassertauchmotorpumpen: Große Hochdruckpumpen, die das Wasser über lange Distanzen aus der Gefahrenzone wegbefördern.
  • Selbstansaugende dieselbetriebene Pumpen für Schmutz und Abwasser, sowie Speziallösungen für Feuerwehren

Vertrauen Sie auf die Expertise und das breite Angebot von Xylem.